Menu Procurar

Encomende porcas quadradas

Em stock

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Material h1 & w1 Direção da rosca Lead Comprar
28,9121 € - 38,5426 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 2
30.0
Aço
45.0
Mão direita
2.0
41,8489 € - 55,7951 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 2
36.0
Aço
60.0
Mão direita
2.0
18,2722 € - 24,3698 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 10
24.0
Aço
40.0
Mão direita
10.0
52,5506 € - 65,6831 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Latão
40.0
Mão esquerda
4.0
22,8145 € - 30,4262 € 2 Em stock
TR30 x 6
30.0
Aço
45.0
Mão esquerda
6.0
128,853 € - 143,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
Latão
60.0
Mão direita
6.0
48,4615 € - 60,5743 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Latão
40.0
Mão direita
4.0
60,7494 € - 81,0095 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
Aço
65.0
Mão direita
7.0
111,9507 € - 131,7061 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
Aço
70.0
Mão esquerda
8.0
101,7537 € - 119,7272 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
Aço
70.0
Mão direita
8.0
198,1514 € - 220,1831 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Bronze
60.0
Mão direita
7.0
96,6655 € - 107,4084 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Latão
50.0
Mão esquerda
6.0
34,1136 € - 45,4745 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Aço
40.0
Mão direita
4.0
142,7786 € - 167,9724 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Bronze
50.0
Mão esquerda
6.0
6,7156 € - 8,9404 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
Aço
25.0
Mão direita
3.0
13,5342 € - 18,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 6
14.0
Aço
25.0
Mão direita
6.0
8,137 € - 10,8356 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
Aço
25.0
Mão esquerda
3.0
8,0649 € - 10,7429 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Aço
30.0
Mão direita
4.0
5,3354 € - 7,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Aço
25.0
Mão direita
3.0
161,2877 € - 189,7569 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
60.0
Aço
80.0
Mão direita
9.0
  • de 4
Porca quadrada TR30 x 2 45.0 Aço

20148904

Intervalo de preços
38,5426 € - 28,9121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1335.0
Porca quadrada TR36 x 2 60.0 Aço

20148959

Intervalo de preços
55,7951 € - 41,8489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca quadrada TR24 x 10 40.0 Aço

20148836

Intervalo de preços
24,3698 € - 18,2722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Latão

20149154

Intervalo de preços
65,6831 € - 52,5506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR30 x 6 45.0 Aço

20148928

Intervalo de preços
30,4262 € - 22,8145 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Latão

20149246

Intervalo de preços
143,17 € - 128,853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    3630.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Latão

20149222

Intervalo de preços
60,5743 € - 48,4615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR44 x 7 65.0 Aço

20149017

Intervalo de preços
81,0095 € - 60,7494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2940.0
Porca quadrada TR50 x 8 70.0 Aço

20149321

Intervalo de preços
131,7061 € - 111,9507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    6502.0
Porca quadrada TR50 x 8 70.0 Aço

20149406

Intervalo de preços
119,7272 € - 101,7537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    6502.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Bronze

20149116

Intervalo de preços
220,1831 € - 198,1514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Latão

20149161

Intervalo de preços
107,4084 € - 96,6655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2554.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Aço

20149376

Intervalo de preços
45,4745 € - 34,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Bronze

20149062

Intervalo de preços
167,9724 € - 142,7786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

20148690

Intervalo de preços
8,9404 € - 6,7156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR14 x 6 25.0 Aço

20148713

Intervalo de preços
18,0353 € - 13,5342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

20148706

Intervalo de preços
10,8356 € - 8,137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR18 x 4 30.0 Aço

20148751

Intervalo de preços
10,7429 € - 8,0649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20148669

Intervalo de preços
7,1173 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca quadrada TR60 x 9 80.0 Aço

20149413

Intervalo de preços
189,7569 € - 161,2877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    8718.0