Menu Procurar

Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

A porca de aço quadrada é um tipo de fixador utilizado em aplicações pesadas com reduzidas velocidades de rotação, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto. Fornece uma solução de aperto segura e durável. Conta com rosca manual à direita e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20148690

Número de peça do fabricante:

20148690

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 9,1818 €
10 - 19 8,2721 €
20 - 49 7,8172 €
50 - 99 7,3518 €
100 + 6,8969 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,18 €

1 x 9,1818 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 14.0
Lead 3.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 285.0
h1 & w1 25.0
Tamanho da rosca TR14 x 3
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos