Menu Procurar

Porca quadrada TR30 x 2 45.0 Aço

A porca de aço quadrada é um tipo de fixador utilizado em aplicações pesadas com reduzidas velocidades de rotação, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto. Fornece uma solução de aperto segura e durável. Conta com rosca manual à direita e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20148904

Número de peça do fabricante:

20148904

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 39,5833 €
10 - 19 35,627 €
20 - 49 33,6489 €
50 - 99 31,6708 €
100 + 29,6927 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

39,58 €

1 x 39,5833 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 2.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 2.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 1335.0
h1 & w1 45.0
Tamanho da rosca TR30 x 2
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos