Menu Procurar

Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

As porcas de aço quadradas com furos são fixadores utilizados em aplicações pesadas com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Os furos permitem a lubrificação fácil, possibilitando mecanismos de bloqueio seguros e um peso reduzido. Conta com rosca manual à esquerda e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20149314

Número de peça do fabricante:

20149314

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 91,2996 €
10 - 19 82,1601 €
20 - 49 77,6009 €
50 - 99 73,0312 €
100 + 68,472 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

91,30 €

1 x 91,2996 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Tamanho da rosca TR40 x 7
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos