Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
237,0129 € - 263,3418 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
5300.0
43,6664 € - 72,7773 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1550.0
42,7355 € - 71,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1500.0
266,4729 € - 296,081 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
6000.0
7,9442 € - 13,2438 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
150.0
16,6499 € - 27,7569 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
500.0
232,8134 € - 258,6769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
5200.0
177,7861 € - 197,5354 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3850.0
188,3854 € - 209,3194 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4100.0
15,6027 € - 26,0115 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
450.0
23,092 € - 38,4937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
800.0
25,3451 € - 42,2384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
900.0
12,1648 € - 20,2676 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
300.0
17,8453 € - 29,735 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
550.0
198,022 € - 220,0245 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4350.0
262,2734 € - 291,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
5900.0
74,2159 € - 123,6897 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2900.0
223,4201 € - 248,2469 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4950.0
232,8134 € - 258,6769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5200.0
245,4013 € - 272,6717 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5500.0
  • de 42
Veio oco endurecido 12.0 5300.0 0.4 Aço

20287009

Intervalo de preços
263,3418 € - 237,0129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1550.0 0.4 Aço

20287436

Intervalo de preços
72,7773 € - 43,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1500.0 0.4 Aço

20287429

Intervalo de preços
71,2223 € - 42,7355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 6000.0 0.4 Aço

20287146

Intervalo de preços
296,081 € - 266,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 150.0 0.4 Aço

20287160

Intervalo de preços
13,2438 € - 7,9442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 500.0 0.4 Aço

20287238

Intervalo de preços
27,7569 € - 16,6499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 5200.0 0.4 Aço

20286989

Intervalo de preços
258,6769 € - 232,8134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3850.0 0.4 Aço

20286712

Intervalo de preços
197,5354 € - 177,7861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4100.0 0.4 Aço

20286767

Intervalo de preços
209,3194 € - 188,3854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 450.0 0.4 Aço

20287221

Intervalo de preços
26,0115 € - 15,6027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 800.0 0.4 Aço

20287290

Intervalo de preços
38,4937 € - 23,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 900.0 0.4 Aço

20287313

Intervalo de preços
42,2384 € - 25,3451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 300.0 0.4 Aço

20287191

Intervalo de preços
20,2676 € - 12,1648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 550.0 0.4 Aço

20287245

Intervalo de preços
29,735 € - 17,8453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4350.0 0.4 Aço

20286811

Intervalo de preços
220,0245 € - 198,022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 5900.0 0.4 Aço

20287122

Intervalo de preços
291,4161 € - 262,2734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2900.0 0.4 Aço

20287702

Intervalo de preços
123,6897 € - 74,2159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4950.0 0.4 Aço

20288112

Intervalo de preços
248,2469 € - 223,4201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5200.0 0.4 Aço

20288167

Intervalo de preços
258,6769 € - 232,8134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5500.0 0.4 Aço

20288228

Intervalo de preços
272,6717 € - 245,4013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099