Menu Procurar

Veio oco endurecido 16.0 550.0 0.4 Aço

O eixo oco endurecido de 16Ø, concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares, proporciona um movimento rotativo suave e preciso. O seu design oco torna-o perfeito para utilizar quando é necessária uma redução do peso, oferecendo uma maior eficiência, um consumo da energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20287245

Número de peça do fabricante:

20287245

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 29,735 €
10 - 19 26,7626 €
20 - 39 25,2711 €
40 - 49 22,2986 €
50 - 99 20,8177 €
100 + 17,8453 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

29,74 €

1 x 29,735 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 16.0
l1 550.0
Depth of hardness min 0.4
Material Aço
Código do material 7304318099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos