Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
182,0279 € - 202,2533 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3950.0
198,022 € - 220,0245 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4350.0
68,6307 € - 114,3916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2650.0
212,8631 € - 236,5157 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4700.0
225,5357 € - 250,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5000.0
99,1908 € - 165,3145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3150.0
231,8614 € - 257,619 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5150.0
247,4958 € - 274,9989 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5550.0
253,8744 € - 282,0862 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5700.0
9,0231 € - 15,0315 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
200.0
9,0231 € - 15,0315 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
200.0
14,5449 € - 24,245 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
400.0
219,1994 € - 243,5502 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4850.0
33,1729 € - 55,2812 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1050.0
33,1729 € - 55,2812 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1050.0
53,2502 € - 88,7503 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2000.0
22,0659 € - 36,7801 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
750.0
21,0081 € - 35,0135 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
700.0
34,2202 € - 57,0265 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1100.0
36,2723 € - 60,4538 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1200.0
  • de 42
Veio oco endurecido 16.0 3950.0 0.4 Aço

20287917

Intervalo de preços
202,2533 € - 182,0279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4350.0 0.4 Aço

20287993

Intervalo de preços
220,0245 € - 198,022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2650.0 0.4 Aço

20287658

Intervalo de preços
114,3916 € - 68,6307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4700.0 0.4 Aço

20288068

Intervalo de preços
236,5157 € - 212,8631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5000.0 0.4 Aço

20288129

Intervalo de preços
250,5952 € - 225,5357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3150.0 0.4 Aço

20287757

Intervalo de preços
165,3145 € - 99,1908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5150.0 0.4 Aço

20288150

Intervalo de preços
257,619 € - 231,8614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5550.0 0.4 Aço

20288235

Intervalo de preços
274,9989 € - 247,4958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5700.0 0.4 Aço

20288266

Intervalo de preços
282,0862 € - 253,8744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 200.0 0.4 Aço

20285982

Intervalo de preços
15,0315 € - 9,0231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 200.0 0.4 Aço

20287177

Intervalo de preços
15,0315 € - 9,0231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 400.0 0.4 Aço

20287214

Intervalo de preços
24,245 € - 14,5449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4850.0 0.4 Aço

20286910

Intervalo de preços
243,5502 € - 219,1994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1050.0 0.4 Aço

20287337

Intervalo de preços
55,2812 € - 33,1729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1050.0 0.4 Aço

20286156

Intervalo de preços
55,2812 € - 33,1729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2000.0 0.4 Aço

20286347

Intervalo de preços
88,7503 € - 53,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 750.0 0.4 Aço

20287283

Intervalo de preços
36,7801 € - 22,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 700.0 0.4 Aço

20287276

Intervalo de preços
35,0135 € - 21,0081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1100.0 0.4 Aço

20287344

Intervalo de preços
57,0265 € - 34,2202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1200.0 0.4 Aço

20287368

Intervalo de preços
60,4538 € - 36,2723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099