Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
111,747 € - 186,2486 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2350.0
390,5963 € - 433,9983 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4500.0
424,0443 € - 471,1592 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4900.0
382,2079 € - 424,679 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4400.0
394,7853 € - 438,6527 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4550.0
195,4304 € - 217,1472 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1150.0
209,3406 € - 232,6018 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1250.0
201,4493 € - 223,8326 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1200.0
217,2953 € - 241,4346 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1300.0
62,781 € - 104,6386 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
550.0
109,6949 € - 182,8319 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1000.0
565,4523 € - 628,2757 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4600.0
595,4307 € - 661,5861 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4850.0
104,3635 € - 173,9463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
950.0
625,3879 € - 694,8754 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5100.0
99,0216 € - 165,0395 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
900.0
655,3556 € - 728,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5350.0
57,7776 € - 96,2924 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
500.0
179,4257 € - 199,3655 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1050.0
47,2101 € - 78,6799 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
400.0
  • de 42
Veio oco endurecido 30.0 2350.0 0.6 Aço

20291167

Intervalo de preços
186,2486 € - 111,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4500.0 0.6 Aço

20291594

Intervalo de preços
433,9983 € - 390,5963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4900.0 0.6 Aço

20291679

Intervalo de preços
471,1592 € - 424,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4400.0 0.6 Aço

20291570

Intervalo de preços
424,679 € - 382,2079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4550.0 0.6 Aço

20291600

Intervalo de preços
438,6527 € - 394,7853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1150.0 0.6 Aço

20293307

Intervalo de preços
217,1472 € - 195,4304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1250.0 0.6 Aço

20293321

Intervalo de preços
232,6018 € - 209,3406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1200.0 0.6 Aço

20293314

Intervalo de preços
223,8326 € - 201,4493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1300.0 0.6 Aço

20293338

Intervalo de preços
241,4346 € - 217,2953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 550.0 0.6 Aço

20293185

Intervalo de preços
104,6386 € - 62,781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1000.0 0.6 Aço

20293277

Intervalo de preços
182,8319 € - 109,6949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4600.0 0.6 Aço

20292805

Intervalo de preços
628,2757 € - 565,4523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4850.0 0.6 Aço

20292850

Intervalo de preços
661,5861 € - 595,4307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 950.0 0.6 Aço

20293260

Intervalo de preços
173,9463 € - 104,3635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5100.0 0.6 Aço

20292904

Intervalo de preços
694,8754 € - 625,3879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 900.0 0.6 Aço

20293253

Intervalo de preços
165,0395 € - 99,0216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5350.0 0.6 Aço

20292959

Intervalo de preços
728,1752 € - 655,3556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 500.0 0.6 Aço

20293178

Intervalo de preços
96,2924 € - 57,7776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1050.0 0.6 Aço

20293284

Intervalo de preços
199,3655 € - 179,4257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 400.0 0.6 Aço

20293154

Intervalo de preços
78,6799 € - 47,2101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099