Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
220,7861 € - 245,3167 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5600.0
18,0039 € - 30,0101 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
450.0
28,2541 € - 47,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
750.0
36,8224 € - 61,3741 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1000.0
33,4585 € - 55,7677 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
900.0
51,5365 € - 85,8942 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1300.0
74,967 € - 99,9525 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1550.0
16,322 € - 27,2069 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
400.0
49,8546 € - 83,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1250.0
46,5013 € - 77,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1150.0
31,7449 € - 52,9117 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
850.0
8,2932 € - 13,815 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
200.0
230,0208 € - 255,5775 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5850.0
14,3545 € - 23,9277 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
350.0
196,2661 € - 218,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4900.0
222,6267 € - 247,3583 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5650.0
209,2771 € - 232,5278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5250.0
19,6858 € - 32,8133 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
500.0
235,532 € - 261,7022 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
6000.0
224,4567 € - 249,3999 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5700.0
  • de 72
Eixo endurecido 25.0 5600.0 0.9 Aço

20281137

Intervalo de preços
245,3167 € - 220,7861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    21.560
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 450.0 1.5 Aço

20281298

Intervalo de preços
30,0101 € - 18,0039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.498
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 750.0 1.5 Aço

20281342

Intervalo de preços
47,0937 € - 28,2541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.163
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1000.0 1.5 Aço

20281397

Intervalo de preços
61,3741 € - 36,8224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    5.550
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 900.0 1.5 Aço

20281373

Intervalo de preços
55,7677 € - 33,4585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.995
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1300.0 1.5 Aço

20281458

Intervalo de preços
85,8942 € - 51,5365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.215
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1550.0 1.5 Aço

20281502

Intervalo de preços
99,9525 € - 74,967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.603
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 400.0 1.5 Aço

20281281

Intervalo de preços
27,2069 € - 16,322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1250.0 1.5 Aço

20281441

Intervalo de preços
83,091 € - 49,8546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.938
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1150.0 1.5 Aço

20281427

Intervalo de preços
77,4952 € - 46,5013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.383
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 850.0 1.5 Aço

20281366

Intervalo de preços
52,9117 € - 31,7449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.718
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 200.0 1.5 Aço

20281243

Intervalo de preços
13,815 € - 8,2932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    1.110
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5850.0 0.9 Aço

20281182

Intervalo de preços
255,5775 € - 230,0208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    22.523
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 350.0 1.5 Aço

20281274

Intervalo de preços
23,9277 € - 14,3545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    1.943
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 4900.0 0.9 Aço

20280994

Intervalo de preços
218,0781 € - 196,2661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    18.865
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5650.0 0.9 Aço

20281144

Intervalo de preços
247,3583 € - 222,6267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    21.753
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5250.0 0.9 Aço

20281069

Intervalo de preços
232,5278 € - 209,2771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    20.213
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 500.0 1.5 Aço

20281304

Intervalo de preços
32,8133 € - 19,6858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.775
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 6000.0 0.9 Aço

20281212

Intervalo de preços
261,7022 € - 235,532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    23.100
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5700.0 0.9 Aço

20281151

Intervalo de preços
249,3999 € - 224,4567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    21.945
  • Material
    Aço