Menu Procurar

Eixo endurecido 30.0 1150.0 1.5 Aço

O eixo de aço temperado de 30Ø concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares proporciona um movimento rotativo suave e preciso. Devido a material utilizado na sua produção, oferece mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20281427

Número de peça do fabricante:

20281427

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 77,4952 €
10 - 19 69,7414 €
20 - 39 65,8698 €
40 - 49 58,1267 €
50 - 99 54,2445 €
100 + 46,5013 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

77,50 €

1 x 77,4952 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 1150.0
Depth of hardness min 1.5
Weight kg 6.383
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos