Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
69,9318 € - 116,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3550.0
70,7569 € - 117,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3600.0
55,8101 € - 93,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2650.0
58,1796 € - 96,9589 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2800.0
61,1097 € - 101,8565 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3000.0
65,965 € - 109,9382 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3300.0
69,075 € - 115,1215 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3500.0
71,2858 € - 118,8132 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3650.0
76,8499 € - 128,0796 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4000.0
77,7067 € - 129,5077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4050.0
84,0007 € - 140,0012 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4450.0
48,7756 € - 81,2927 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2200.0
51,9067 € - 86,5183 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2400.0
54,0858 € - 90,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2550.0
13,3178 € - 22,1929 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
300.0
26,477 € - 44,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
950.0
21,537 € - 35,8915 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
700.0
33,6595 € - 56,1062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1300.0
31,3112 € - 52,1923 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1150.0
32,9296 € - 54,8792 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1250.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 3550.0 0.4 Aço

20273590

Intervalo de preços
116,5601 € - 69,9318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.817
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3600.0 0.4 Aço

20273606

Intervalo de preços
117,9247 € - 70,7569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.828
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2650.0 0.4 Aço

20273415

Intervalo de preços
93,0238 € - 55,8101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2800.0 0.4 Aço

20273446

Intervalo de preços
96,9589 € - 58,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.644
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3000.0 0.4 Aço

20273484

Intervalo de preços
101,8565 € - 61,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.690
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3300.0 0.4 Aço

20273545

Intervalo de preços
109,9382 € - 65,965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.759
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3500.0 0.4 Aço

20273583

Intervalo de preços
115,1215 € - 69,075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.805
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3650.0 0.4 Aço

20273613

Intervalo de preços
118,8132 € - 71,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.840
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4000.0 0.4 Aço

20273682

Intervalo de preços
128,0796 € - 76,8499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.920
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4050.0 0.4 Aço

20273699

Intervalo de preços
129,5077 € - 77,7067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.932
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4450.0 0.4 Aço

20273774

Intervalo de preços
140,0012 € - 84,0007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.024
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2200.0 0.4 Aço

20273323

Intervalo de preços
81,2927 € - 48,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.506
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2400.0 0.4 Aço

20273361

Intervalo de preços
86,5183 € - 51,9067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.552
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2550.0 0.4 Aço

20273392

Intervalo de preços
90,136 € - 54,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.587
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 300.0 0.4 Aço

20336974

Intervalo de preços
22,1929 € - 13,3178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.048
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 950.0 0.4 Aço

20337100

Intervalo de preços
44,1213 € - 26,477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.152
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 700.0 0.4 Aço

20337056

Intervalo de preços
35,8915 € - 21,537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.112
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1300.0 0.4 Aço

20337179

Intervalo de preços
56,1062 € - 33,6595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.208
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1150.0 0.4 Aço

20337148

Intervalo de preços
52,1923 € - 31,3112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.184
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1250.0 0.4 Aço

20337162

Intervalo de preços
54,8792 € - 32,9296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.200
  • Material
    Aço