Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
1.164,7017 € - 1.294,1142 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5900.0
1.174,5182 € - 1.305,0202 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5950.0
1.028,2654 € - 1.142,5194 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5200.0
1.116,0213 € - 1.240,0178 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5650.0
1.184,2395 € - 1.315,8204 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
6000.0
764,9976 € - 849,9926 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3850.0
1.125,732 € - 1.250,8074 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5700.0
1.057,5138 € - 1.175,0153 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5350.0
1.106,2048 € - 1.229,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5600.0
1.008,7276 € - 1.120,8026 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5100.0
1.145,2697 € - 1.272,5243 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5800.0
43,0317 € - 71,7195 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1950.0
14,7459 € - 24,5729 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
450.0
15,4969 € - 25,8211 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
500.0
48,7756 € - 81,2927 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2200.0
51,0076 € - 85,0162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2350.0
72,1426 € - 120,2413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3700.0
54,0858 € - 90,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2550.0
56,4659 € - 94,1028 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2700.0
74,6814 € - 124,4725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3850.0
  • de 72
Eixo endurecido 60.0 5900.0 1.5 Aço

20285937

Intervalo de preços
1.294,1142 € - 1.164,7017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    130.980
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5950.0 1.5 Aço

20285944

Intervalo de preços
1.305,0202 € - 1.174,5182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    132.090
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5200.0 1.5 Aço

20285791

Intervalo de preços
1.142,5194 € - 1.028,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    115.440
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5650.0 1.5 Aço

20285883

Intervalo de preços
1.240,0178 € - 1.116,0213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    125.430
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 6000.0 1.5 Aço

20285951

Intervalo de preços
1.315,8204 € - 1.184,2395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    133.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3850.0 1.5 Aço

20285524

Intervalo de preços
849,9926 € - 764,9976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    85.470
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5700.0 1.5 Aço

20285890

Intervalo de preços
1.250,8074 € - 1.125,732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    126.540
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5350.0 1.5 Aço

20285821

Intervalo de preços
1.175,0153 € - 1.057,5138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    118.770
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5600.0 1.5 Aço

20285876

Intervalo de preços
1.229,1118 € - 1.106,2048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    124.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5100.0 1.5 Aço

20285777

Intervalo de preços
1.120,8026 € - 1.008,7276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    113.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5800.0 1.5 Aço

20285913

Intervalo de preços
1.272,5243 € - 1.145,2697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    128.760
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1950.0 0.4 Aço

20273279

Intervalo de preços
71,7195 € - 43,0317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.449
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 450.0 0.4 Aço

20272975

Intervalo de preços
24,5729 € - 14,7459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.104
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 500.0 0.4 Aço

20272982

Intervalo de preços
25,8211 € - 15,4969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.115
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2200.0 0.4 Aço

20273323

Intervalo de preços
81,2927 € - 48,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.506
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2350.0 0.4 Aço

20273354

Intervalo de preços
85,0162 € - 51,0076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.541
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3700.0 0.4 Aço

20273620

Intervalo de preços
120,2413 € - 72,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.851
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2550.0 0.4 Aço

20273392

Intervalo de preços
90,136 € - 54,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.587
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2700.0 0.4 Aço

20273422

Intervalo de preços
94,1028 € - 56,4659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.621
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3850.0 0.4 Aço

20273651

Intervalo de preços
124,4725 € - 74,6814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.886
  • Material
    Aço