Menu Procurar

Eixo endurecido 30.0 1300.0 1.5 Aço

O eixo de aço temperado de 30Ø concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares proporciona um movimento rotativo suave e preciso. Devido a material utilizado na sua produção, oferece mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20281458

Número de peça do fabricante:

20281458

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 85,8942 €
10 - 19 77,3048 €
20 - 39 73,01 €
40 - 49 64,4206 €
50 - 99 60,1259 €
100 + 51,5365 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

85,89 €

1 x 85,8942 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 1300.0
Depth of hardness min 1.5
Weight kg 7.215
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos