Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
255,0486 € - 283,3873 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1600.0
696,6842 € - 774,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3500.0
725,9327 € - 806,5907 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3650.0
755,1917 € - 839,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3800.0
803,9673 € - 893,2994 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4050.0
833,2158 € - 925,7953 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4200.0
657,7145 € - 730,788 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3300.0
745,4704 € - 828,297 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3750.0
774,7189 € - 860,7929 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3900.0
628,4555 € - 698,2815 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3150.0
638,1768 € - 709,0818 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3200.0
677,2417 € - 752,4943 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3400.0
188,3748 € - 209,3089 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1150.0
216,9674 € - 241,0749 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1350.0
608,9283 € - 676,5859 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3050.0
648,0038 € - 719,9984 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3250.0
113,0905 € - 150,7908 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2400.0
129,9414 € - 173,2587 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2800.0
100,3967 € - 133,8659 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2100.0
87,6184 € - 116,8245 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1850.0
  • de 72
Eixo endurecido 60.0 1600.0 1.5 Aço

20285074

Intervalo de preços
283,3873 € - 255,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    35.520
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3500.0 1.5 Aço

20285456

Intervalo de preços
774,0948 € - 696,6842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    77.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3650.0 1.5 Aço

20285487

Intervalo de preços
806,5907 € - 725,9327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    81.030
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3800.0 1.5 Aço

20285517

Intervalo de preços
839,0972 € - 755,1917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    84.360
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4050.0 1.5 Aço

20285562

Intervalo de preços
893,2994 € - 803,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    89.910
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4200.0 1.5 Aço

20285593

Intervalo de preços
925,7953 € - 833,2158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    93.240
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3300.0 1.5 Aço

20285418

Intervalo de preços
730,788 € - 657,7145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    73.260
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3750.0 1.5 Aço

20285500

Intervalo de preços
828,297 € - 745,4704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    83.250
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3900.0 1.5 Aço

20285531

Intervalo de preços
860,7929 € - 774,7189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    86.580
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3150.0 1.5 Aço

20285388

Intervalo de preços
698,2815 € - 628,4555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    69.930
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3200.0 1.5 Aço

20285395

Intervalo de preços
709,0818 € - 638,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    71.040
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3400.0 1.5 Aço

20285432

Intervalo de preços
752,4943 € - 677,2417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    75.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1150.0 1.5 Aço

20284985

Intervalo de preços
209,3089 € - 188,3748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.530
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1350.0 1.5 Aço

20285029

Intervalo de preços
241,0749 € - 216,9674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.970
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3050.0 1.5 Aço

20285364

Intervalo de preços
676,5859 € - 608,9283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    67.710
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3250.0 1.5 Aço

20285401

Intervalo de preços
719,9984 € - 648,0038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    72.150
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2400.0 1.5 Aço

20281670

Intervalo de preços
150,7908 € - 113,0905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2800.0 1.5 Aço

20281755

Intervalo de preços
173,2587 € - 129,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.540
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2100.0 1.5 Aço

20281618

Intervalo de preços
133,8659 € - 100,3967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.655
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1850.0 1.5 Aço

20281564

Intervalo de preços
116,8245 € - 87,6184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.268
  • Material
    Aço