Menu Procurar

Eixo endurecido 60.0 3900.0 1.5 Aço

O eixo de aço temperado de 60Ø concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares proporciona um movimento rotativo suave e preciso. Devido a material utilizado na sua produção, oferece mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20285531

Número de peça do fabricante:

20285531

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 860,7929 €
10 + 774,7189 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

860,79 €

1 x 860,7929 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 60.0
l1 3900.0
Depth of hardness min 1.5
Weight kg 86.580
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos