Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
269,8473 € - 299,8257 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5050.0
315,4495 € - 350,4948 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5950.0
292,6326 € - 325,1496 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5500.0
305,3051 € - 339,2291 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5750.0
285,0375 € - 316,7083 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5350.0
40,5353 € - 67,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
800.0
23,9806 € - 39,9641 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
450.0
71,2858 € - 95,0442 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1050.0
14,3122 € - 23,8536 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
250.0
28,8042 € - 48,014 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
550.0
26,3077 € - 43,8462 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
500.0
293,0451 € - 325,6045 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1850.0
735,7492 € - 817,4967 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3700.0
794,2461 € - 882,4991 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4000.0
368,1602 € - 409,0657 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2350.0
823,5051 € - 915,0057 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4150.0
405,7653 € - 450,8492 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2600.0
686,9524 € - 763,284 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3450.0
706,5007 € - 785,0008 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3550.0
330,4704 € - 367,187 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2100.0
  • de 72
Eixo endurecido 30.0 5050.0 1.5 Aço

20282202

Intervalo de preços
299,8257 € - 269,8473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.028
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5950.0 1.5 Aço

20282387

Intervalo de preços
350,4948 € - 315,4495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.023
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5500.0 1.5 Aço

20282295

Intervalo de preços
325,1496 € - 292,6326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.525
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5750.0 1.5 Aço

20282349

Intervalo de preços
339,2291 € - 305,3051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.913
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5350.0 1.5 Aço

20282264

Intervalo de preços
316,7083 € - 285,0375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.693
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 800.0 1.5 Aço

20282547

Intervalo de preços
67,5517 € - 40,5353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.896
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 450.0 1.5 Aço

20282479

Intervalo de preços
39,9641 € - 23,9806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.442
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1050.0 1.5 Aço

20282592

Intervalo de preços
95,0442 € - 71,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.364
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 250.0 1.5 Aço

20282431

Intervalo de preços
23,8536 € - 14,3122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.468
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 550.0 1.5 Aço

20282493

Intervalo de preços
48,014 € - 28,8042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    5.429
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 500.0 1.5 Aço

20282486

Intervalo de preços
43,8462 € - 26,3077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.935
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1850.0 1.5 Aço

20285128

Intervalo de preços
325,6045 € - 293,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    41.070
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3700.0 1.5 Aço

20285494

Intervalo de preços
817,4967 € - 735,7492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    82.140
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4000.0 1.5 Aço

20285555

Intervalo de preços
882,4991 € - 794,2461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    88.800
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2350.0 1.5 Aço

20285227

Intervalo de preços
409,0657 € - 368,1602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    52.170
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4150.0 1.5 Aço

20285586

Intervalo de preços
915,0057 € - 823,5051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    92.130
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2600.0 1.5 Aço

20285272

Intervalo de preços
450,8492 € - 405,7653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    57.720
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3450.0 1.5 Aço

20285449

Intervalo de preços
763,284 € - 686,9524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    76.590
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3550.0 1.5 Aço

20285463

Intervalo de preços
785,0008 € - 706,5007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    78.810
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2100.0 1.5 Aço

20285173

Intervalo de preços
367,187 € - 330,4704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    46.620
  • Material
    Aço