Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
26,6991 € - 44,4915 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1200.0
29,8091 € - 49,6748 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1500.0
30,2957 € - 50,4893 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1550.0
42,4182 € - 70,6934 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2700.0
43,5818 € - 72,6398 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2800.0
48,1938 € - 80,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3250.0
51,875 € - 86,4654 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3600.0
52,4356 € - 87,3857 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3650.0
65,1399 € - 108,5736 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3250.0
67,3825 € - 112,3077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3400.0
72,1426 € - 120,2413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3700.0
75,9931 € - 126,6516 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3950.0
74,6814 € - 124,4725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3850.0
27,7569 € - 46,258 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1300.0
44,0472 € - 73,412 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2700.0
47,1677 € - 78,6059 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3000.0
47,8024 € - 79,6637 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3050.0
46,2475 € - 77,072 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2900.0
44,6925 € - 74,491 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2750.0
48,2573 € - 80,4253 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3100.0
  • de 72
Eixo endurecido 10.0 1200.0 0.4 Aço

20275501

Intervalo de preços
44,4915 € - 26,6991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.744
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1500.0 0.4 Aço

20275563

Intervalo de preços
49,6748 € - 29,8091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.930
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1550.0 0.4 Aço

20275570

Intervalo de preços
50,4893 € - 30,2957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.961
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2700.0 0.4 Aço

20274610

Intervalo de preços
70,6934 € - 42,4182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2800.0 0.4 Aço

20274634

Intervalo de preços
72,6398 € - 43,5818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.120
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 3250.0 0.4 Aço

20274726

Intervalo de preços
80,3301 € - 48,1938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.300
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 3600.0 0.4 Aço

20274795

Intervalo de preços
86,4654 € - 51,875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.440
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 3650.0 0.4 Aço

20274801

Intervalo de preços
87,3857 € - 52,4356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.460
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3250.0 0.4 Aço

20273538

Intervalo de preços
108,5736 € - 65,1399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.748
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3400.0 0.4 Aço

20273569

Intervalo de preços
112,3077 € - 67,3825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.782
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3700.0 0.4 Aço

20273620

Intervalo de preços
120,2413 € - 72,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.851
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3950.0 0.4 Aço

20273675

Intervalo de preços
126,6516 € - 75,9931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.909
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3850.0 0.4 Aço

20273651

Intervalo de preços
124,4725 € - 74,6814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.886
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1300.0 0.4 Aço

20275525

Intervalo de preços
46,258 € - 27,7569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.806
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2700.0 0.4 Aço

20275808

Intervalo de preços
73,412 € - 44,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.674
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3000.0 0.4 Aço

20275860

Intervalo de preços
78,6059 € - 47,1677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3050.0 0.4 Aço

20275877

Intervalo de preços
79,6637 € - 47,8024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.891
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2900.0 0.4 Aço

20275846

Intervalo de preços
77,072 € - 46,2475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.798
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2750.0 0.4 Aço

20275815

Intervalo de preços
74,491 € - 44,6925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.705
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3100.0 0.4 Aço

20275884

Intervalo de preços
80,4253 € - 48,2573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.922
  • Material
    Aço