Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
380,7693 € - 423,0711 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5200.0
391,358 € - 434,8445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5350.0
125,7419 € - 167,6523 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2700.0
168,5938 € - 187,3276 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3050.0
193,8966 € - 215,4442 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3550.0
181,2557 € - 201,3964 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3300.0
121,4895 € - 161,9824 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2600.0
191,3896 € - 212,6515 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3500.0
138,2558 € - 184,3445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3000.0
110,9537 € - 147,9347 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2350.0
104,6491 € - 139,5357 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2200.0
16,322 € - 27,2069 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
400.0
51,5365 € - 85,8942 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1300.0
74,967 € - 99,9525 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1550.0
35,1404 € - 58,5709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
950.0
46,5013 € - 77,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1150.0
48,1727 € - 80,2878 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1200.0
23,1766 € - 38,6206 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
600.0
43,0952 € - 71,8253 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1050.0
21,4947 € - 35,828 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
550.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 5200.0 1.5 Aço

20283421

Intervalo de preços
423,0711 € - 380,7693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    51.324
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5350.0 1.5 Aço

20283452

Intervalo de preços
434,8445 € - 391,358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    52.805
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2700.0 1.5 Aço

20281731

Intervalo de preços
167,6523 € - 125,7419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    14.985
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3050.0 1.5 Aço

20281809

Intervalo de preços
187,3276 € - 168,5938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.928
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3550.0 1.5 Aço

20281908

Intervalo de preços
215,4442 € - 193,8966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.703
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3300.0 1.5 Aço

20281854

Intervalo de preços
201,3964 € - 181,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.315
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2600.0 1.5 Aço

20281717

Intervalo de preços
161,9824 € - 121,4895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    14.430
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3500.0 1.5 Aço

20281892

Intervalo de preços
212,6515 € - 191,3896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.425
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3000.0 1.5 Aço

20281793

Intervalo de preços
184,3445 € - 138,2558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.650
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2350.0 1.5 Aço

20281663

Intervalo de preços
147,9347 € - 110,9537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.043
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2200.0 1.5 Aço

20281632

Intervalo de preços
139,5357 € - 104,6491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    12.210
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 400.0 1.5 Aço

20281281

Intervalo de preços
27,2069 € - 16,322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1300.0 1.5 Aço

20281458

Intervalo de preços
85,8942 € - 51,5365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.215
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1550.0 1.5 Aço

20281502

Intervalo de preços
99,9525 € - 74,967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.603
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 950.0 1.5 Aço

20281380

Intervalo de preços
58,5709 € - 35,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    5.273
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1150.0 1.5 Aço

20281427

Intervalo de preços
77,4952 € - 46,5013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.383
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1200.0 1.5 Aço

20281434

Intervalo de preços
80,2878 € - 48,1727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.660
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 600.0 1.5 Aço

20281328

Intervalo de preços
38,6206 € - 23,1766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.330
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1050.0 1.5 Aço

20281403

Intervalo de preços
71,8253 € - 43,0952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    5.828
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 550.0 1.5 Aço

20281311

Intervalo de preços
35,828 € - 21,4947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.053
  • Material
    Aço