Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
95,3404 € - 158,8936 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
900.0
413,3393 € - 459,2694 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2650.0
188,3748 € - 209,3089 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1150.0
40,6411 € - 67,7316 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
350.0
65,7323 € - 109,5468 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
600.0
100,4496 € - 167,409 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
950.0
196,0439 € - 217,8242 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1200.0
45,9618 € - 76,596 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
400.0
383,1705 € - 425,7474 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2450.0
420,8497 € - 467,6049 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2700.0
466,0288 € - 517,8086 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3000.0
232,221 € - 258,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1450.0
277,8761 € - 308,7536 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1750.0
398,2549 € - 442,5031 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2550.0
435,9341 € - 484,3712 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2800.0
458,5395 € - 509,4836 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2950.0
180,6422 € - 200,7089 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1100.0
224,5519 € - 249,5056 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1400.0
262,6225 € - 291,8075 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1650.0
300,7036 € - 334,1199 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1900.0
  • de 72
Eixo endurecido 60.0 900.0 1.5 Aço

20284930

Intervalo de preços
158,8936 € - 95,3404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.980
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2650.0 1.5 Aço

20285289

Intervalo de preços
459,2694 € - 413,3393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.830
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1150.0 1.5 Aço

20284985

Intervalo de preços
209,3089 € - 188,3748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.530
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 350.0 1.5 Aço

20284824

Intervalo de preços
67,7316 € - 40,6411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.770
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 600.0 1.5 Aço

20284879

Intervalo de preços
109,5468 € - 65,7323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 950.0 1.5 Aço

20284947

Intervalo de preços
167,409 € - 100,4496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.090
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1200.0 1.5 Aço

20284992

Intervalo de preços
217,8242 € - 196,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 400.0 1.5 Aço

20284831

Intervalo de preços
76,596 € - 45,9618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.880
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2450.0 1.5 Aço

20285241

Intervalo de preços
425,7474 € - 383,1705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    54.390
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2700.0 1.5 Aço

20285296

Intervalo de preços
467,6049 € - 420,8497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    59.940
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3000.0 1.5 Aço

20285357

Intervalo de preços
517,8086 € - 466,0288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    66.600
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1450.0 1.5 Aço

20285043

Intervalo de preços
258,021 € - 232,221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.190
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1750.0 1.5 Aço

20285104

Intervalo de preços
308,7536 € - 277,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.850
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2550.0 1.5 Aço

20285265

Intervalo de preços
442,5031 € - 398,2549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2800.0 1.5 Aço

20285319

Intervalo de preços
484,3712 € - 435,9341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    62.160
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2950.0 1.5 Aço

20285340

Intervalo de preços
509,4836 € - 458,5395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    65.490
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1100.0 1.5 Aço

20284978

Intervalo de preços
200,7089 € - 180,6422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.420
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1400.0 1.5 Aço

20285036

Intervalo de preços
249,5056 € - 224,5519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1650.0 1.5 Aço

20285081

Intervalo de preços
291,8075 € - 262,6225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    36.630
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1900.0 1.5 Aço

20285135

Intervalo de preços
334,1199 € - 300,7036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.180
  • Material
    Aço