Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
79,2088 € - 105,6118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1650.0
53,2078 € - 88,6868 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1350.0
29,6927 € - 49,4949 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
450.0
85,323 € - 142,212 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1300.0
76,3633 € - 127,2757 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1150.0
168,3187 € - 187,0208 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1750.0
181,7212 € - 201,9148 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1900.0
41,7729 € - 69,6145 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
650.0
56,815 € - 94,6952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
900.0
44,7454 € - 74,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
700.0
62,8022 € - 104,6703 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1000.0
53,8425 € - 89,734 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
850.0
370,2018 € - 411,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5050.0
412,5036 € - 458,3385 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5650.0
32,6758 € - 54,4666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
500.0
73,3803 € - 122,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1100.0
215,8038 € - 239,7844 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2250.0
220,2678 € - 244,7455 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2300.0
233,7125 € - 259,6818 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2450.0
256,1064 € - 284,5615 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2700.0
  • de 72
Eixo endurecido 30.0 1650.0 1.5 Aço

20281526

Intervalo de preços
105,6118 € - 79,2088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    9.158
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1350.0 1.5 Aço

20281465

Intervalo de preços
88,6868 € - 53,2078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.493
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 450.0 1.5 Aço

20283667

Intervalo de preços
49,4949 € - 29,6927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.930
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1300.0 1.5 Aço

20283827

Intervalo de preços
142,212 € - 85,323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.020
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1150.0 1.5 Aço

20283797

Intervalo de preços
127,2757 € - 76,3633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.710
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1750.0 1.5 Aço

20283919

Intervalo de preços
187,0208 € - 168,3187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.950
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1900.0 1.5 Aço

20283940

Intervalo de preços
201,9148 € - 181,7212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.260
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 650.0 1.5 Aço

20283704

Intervalo de preços
69,6145 € - 41,7729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.010
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 900.0 1.5 Aço

20283759

Intervalo de preços
94,6952 € - 56,815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 700.0 1.5 Aço

20283711

Intervalo de preços
74,5756 € - 44,7454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1000.0 1.5 Aço

20283766

Intervalo de preços
104,6703 € - 62,8022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.400
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 850.0 1.5 Aço

20283742

Intervalo de preços
89,734 € - 53,8425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.090
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5050.0 1.5 Aço

20283391

Intervalo de preços
411,34 € - 370,2018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    49.844
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5650.0 1.5 Aço

20283513

Intervalo de preços
458,3385 € - 412,5036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.766
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 500.0 1.5 Aço

20283674

Intervalo de preços
54,4666 € - 32,6758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1100.0 1.5 Aço

20283780

Intervalo de preços
122,304 € - 73,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.948
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2250.0 1.5 Aço

20284015

Intervalo de preços
239,7844 € - 215,8038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    34.650
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2300.0 1.5 Aço

20284022

Intervalo de preços
244,7455 € - 220,2678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    35.420
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2450.0 1.5 Aço

20284053

Intervalo de preços
259,6818 € - 233,7125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    37.730
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2700.0 1.5 Aço

20284107

Intervalo de preços
284,5615 € - 256,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    41.580
  • Material
    Aço