Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
12,5509 € - 13,212 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
6.8 Nmm
Verde
25.0 mm
162.6 mm
1098.0 N
Light Duty
4,4036 € - 4,6353 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
55.1 Nmm
Verde
32.0 mm
41.0 mm
2257.0 N
Light Duty
7,3189 € - 7,704 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
30.0 Nmm
Verde
32.0 mm
75.3 mm
2255.0 N
Light Duty
8,6983 € - 9,1574 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
48.6 Nmm
Verde
40.0 mm
51.4 mm
2497.0 N
Light Duty
11,2307 € - 11,822 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.8 mm
31.7 Nmm
Verde
40.0 mm
76.8 mm
2437.0 N
Light Duty
24,5711 € - 25,8652 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
15.5 Nmm
Verde
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Light Duty
5,2065 € - 5,4805 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
38.6 Nmm
Verde
32.0 mm
57.5 mm
2220.0 N
Light Duty
11,7025 € - 12,3203 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
23.8 Nmm
Verde
32.0 mm
89.8 mm
2135.0 N
Light Duty
14,9584 € - 15,7455 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
12.6 Nmm
Verde
32.0 mm
163.8 mm
2062.0 N
Light Duty
42,8666 € - 45,123 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
3.8 Nmm
Verde
20.0 mm
169.6 mm
648.0 N
Light Duty
3,4082 € - 3,587 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.6 mm
53.8 Nmm
Verde
25.0 mm
23.8 mm
1280.0 N
Light Duty
4,5242 € - 4,7622 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
24.8 Nmm
Verde
25.0 mm
48.2 mm
1193.0 N
Light Duty
5,8179 € - 6,1236 € 9 Em stock
56.0 mm
14.6 Nmm
Verde
25.0 mm
71.5 mm
1041.0 N
Light Duty
4,575 € - 4,8151 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.8 mm
7.6 Nmm
Verde
20.0 mm
81.1 mm
612.0 N
Light Duty
2,2351 € - 2,3525 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
64.6 Nmm
Verde
25.0 mm
20.7 mm
1336.0 N
Light Duty
2,8106 € - 2,9576 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
28.6 Nmm
Verde
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
6,5108 € - 6,8535 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
16.7 Nmm
Verde
25.0 mm
67.8 mm
1131.0 N
Light Duty
2,4044 € - 2,5313 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
8.9 Nmm
Verde
16.0 mm
54.4 mm
486.0 N
Light Duty
1,6364 € - 1,7221 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
55.4 Nmm
Verde
20.0 mm
13.4 mm
742.0 N
Light Duty
1,3032 € - 1,3719 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
24.9 Nmm
Verde
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 6.8 Nmm

10643686

Intervalo de preços
13,212 € - 12,5509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    162.6 mm
  • Força máxima
    1098.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 55.1 Nmm

10630945

Intervalo de preços
4,6353 € - 4,4036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.0 mm
  • Força máxima
    2257.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    25.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 30.0 Nmm

10643693

Intervalo de preços
7,704 € - 7,3189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    75.3 mm
  • Força máxima
    2255.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 48.6 Nmm

10636855

Intervalo de preços
9,1574 € - 8,6983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    51.4 mm
  • Força máxima
    2497.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    40.8 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 31.7 Nmm

10630952

Intervalo de preços
11,822 € - 11,2307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    76.8 mm
  • Força máxima
    2437.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.8 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

10636923

Intervalo de preços
25,8652 € - 24,5711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    156.0 mm
  • Força máxima
    2412.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 38.6 Nmm

10234907

Intervalo de preços
5,4805 € - 5,2065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    57.5 mm
  • Força máxima
    2220.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    35.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 23.8 Nmm

10644270

Intervalo de preços
12,3203 € - 11,7025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    89.8 mm
  • Força máxima
    2135.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    56.0 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 12.6 Nmm

10643655

Intervalo de preços
15,7455 € - 14,9584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    163.8 mm
  • Força máxima
    2062.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    101.6 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 3.8 Nmm

10630884

Intervalo de preços
45,123 € - 42,8666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    169.6 mm
  • Força máxima
    648.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 43.2 mm 53.8 Nmm

10444696

Intervalo de preços
3,587 € - 3,4082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    23.8 mm
  • Força máxima
    1280.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    17.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 24.8 Nmm

10637029

Intervalo de preços
4,7622 € - 4,5242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    48.2 mm
  • Força máxima
    1193.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    35.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 139.4 mm 14.6 Nmm

10413470

Intervalo de preços
6,1236 € - 5,8179 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    71.5 mm
  • Força máxima
    1041.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    56.0 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 7.6 Nmm

10637067

Intervalo de preços
4,8151 € - 4,575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    81.1 mm
  • Força máxima
    612.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.8 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 64.6 Nmm

10444689

Intervalo de preços
2,3525 € - 2,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    20.7 mm
  • Força máxima
    1336.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.2 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

10444726

Intervalo de preços
2,9576 € - 2,8106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    40.3 mm
  • Força máxima
    1151.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 16.7 Nmm

10644522

Intervalo de preços
6,8535 € - 6,5108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    67.8 mm
  • Força máxima
    1131.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    50.8 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 88.4 mm 8.9 Nmm

10444634

Intervalo de preços
2,5313 € - 2,4044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    54.4 mm
  • Força máxima
    486.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    35.6 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 55.4 Nmm

10630877

Intervalo de preços
1,7221 € - 1,6364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.4 mm
  • Força máxima
    742.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    10.0 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

10444658

Intervalo de preços
1,3719 € - 1,3032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    23.7 mm
  • Força máxima
    623.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    20.4 mm