10643655
1218338
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 15,7455 € |
| 50 + | 14,9584 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 32.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 1.26 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 163.8 mm |
| Deflexão máxima | 6.449 in |
| Força máxima | 2062.0 N |
| Força máxima | 2062.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 4 in |
| Deflexão máxima de operação | 101.6 mm |
| Força operacional máxima | 1279.0 N |
| Força operacional máxima | 1279.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 63.5 mm |
| Deflexão operacional ótima | 2.5 in |
| Comprimento total | 254.0 mm |
| Comprimento total | 10 in |
| Diâmetro da vara | 0.63 in |
| Diâmetro da vara | 16.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 12.6 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 12.6 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar