Menu Procurar

Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 125.2 Nmm

Esta mola fundida está em conformidade com as especificações ISO 10243 e a secção em D funciona como substituição direta para outras peças em conformidade com a norma ISO 10243. A mola mecânica é fabricada em aços com liga de crómio de força elevada para suportar cargas muito pesadas e fornece um desempenho superior em aplicações de tensão elevada, bem como a resistência térmica até 230 ºC. A extremidade quadrada cria uma superfície de suporte de carga máxima plana e fiável. Este perfil de cor verde é adequado para cargas leves.
Referência da Essentra:

10636879

Número de peça do fabricante:

1218354

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 17,567 €
50 + 16,689 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

175,67 €

10 x 17,567 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 50.0 mm
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Deflexão máxima 46.2 mm
Força máxima 5782.0 N
Deflexão máxima de operação 30.4 mm
Força operacional máxima 3805.0 N
Deflexão operacional ótima 19.0 mm
Comprimento total 76.0 mm
Diâmetro da vara 25.0 mm
Flexibilidade da mola 125.2 Nmm
Cor Verde
Material Liga de aço cromado
Tipo Light Duty

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos