10630884
1218308
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 45,123 € |
| 50 + | 42,8666 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 20.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 0.787 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 169.6 mm |
| Deflexão máxima | 6.677 in |
| Força máxima | 648.0 N |
| Força máxima | 648.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 4.803 in |
| Deflexão máxima de operação | 122.0 mm |
| Força operacional máxima | 466.0 N |
| Força operacional máxima | 466.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 3.004 in |
| Deflexão operacional ótima | 76.3 mm |
| Comprimento total | 305.0 mm |
| Comprimento total | 12.008 in |
| Diâmetro da vara | 0.394 in |
| Diâmetro da vara | 10.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 3.8 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 3.8 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar