10630952
1218348
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 11,822 € |
| 50 + | 11,2307 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 40.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 1.575 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 3.024 in |
| Deflexão máxima | 76.8 mm |
| Força máxima | 2437.0 N |
| Força máxima | 2437.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 2.394 in |
| Deflexão máxima de operação | 60.8 mm |
| Força operacional máxima | 1929.0 N |
| Força operacional máxima | 1929.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 1.496 in |
| Deflexão operacional ótima | 38.0 mm |
| Comprimento total | 152.0 mm |
| Comprimento total | 5.984 in |
| Diâmetro da vara | 20.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.787 in |
| Flexibilidade da mola | 31.7 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 31.7 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar