Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
7,6289 € - 8,0298 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
1.4 Nmm
Verde
12.5 mm
196.9 mm
268.0 N
Light Duty
1,4703 € - 1,5475 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.6 mm
17.9 Nmm
Verde
16.0 mm
25.8 mm
461.0 N
Light Duty
0,824 € - 0,8663 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
31.7 Nmm
Verde
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Light Duty
1,355 € - 1,4269 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
15.5 Nmm
Verde
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Light Duty
1,702 € - 1,7929 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
7.9 Nmm
Verde
16.0 mm
64.1 mm
486.0 N
Light Duty
0,8557 € - 0,9012 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
9.3 Nmm
Verde
12.5 mm
33.9 mm
315.0 N
Light Duty
2,1695 € - 2,2838 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
4.1 Nmm
Verde
12.5 mm
58.4 mm
239.0 N
Light Duty
2,4044 € - 2,5313 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
8.9 Nmm
Verde
16.0 mm
54.4 mm
486.0 N
Light Duty
1,0218 € - 1,0757 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.6 mm
6.4 Nmm
Verde
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Light Duty
1,336 € - 1,4068 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
10.0 Nmm
Verde
16.0 mm
44.8 mm
446.0 N
Light Duty
6,2738 € - 6,6039 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
2.6 Nmm
Verde
16.0 mm
188.9 mm
484.0 N
Light Duty
2,8539 € - 3,0041 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
11.9 Nmm
Verde
20.0 mm
56.1 mm
666.0 N
Light Duty
5,674 € - 5,9734 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
1.0 Nmm
Verde
10.0 mm
178.0 mm
185.0 N
Light Duty
0,9689 € - 1,0207 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
5.5 Nmm
Azul
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
16,689 € - 17,567 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
125.2 Nmm
Verde
50.0 mm
46.2 mm
5782.0 N
Light Duty
36,5579 € - 38,4831 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.2 mm
73.7 Nmm
Verde
63.0 mm
92.2 mm
6792.0 N
Light Duty
0,7923 € - 0,8346 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
18.7 Nmm
Azul
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
0,7182 € - 0,7563 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
13.5 Nmm
Azul
10.0 mm
17.2 mm
233.0 N
Light Duty
1,4481 € - 1,5243 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
8.7 Nmm
Azul
12.5 mm
39.0 mm
338.0 N
Light Duty
0,8081 € - 0,8504 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
8.6 Nmm
Verde
10.0 mm
28.6 mm
247.0 N
Light Duty
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

10630921

Intervalo de preços
8,0298 € - 7,6289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    196.9 mm
  • Força máxima
    268.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 43.5 mm 17.9 Nmm

10444597

Intervalo de preços
1,5475 € - 1,4703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    25.8 mm
  • Força máxima
    461.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    17.6 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Intervalo de preços
0,8663 € - 0,824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.9 mm
  • Força máxima
    441.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    10.0 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 50.4 mm 15.5 Nmm

10444603

Intervalo de preços
1,4269 € - 1,355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    30.3 mm
  • Força máxima
    470.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    20.4 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 101.3 mm 7.9 Nmm

10444641

Intervalo de preços
1,7929 € - 1,702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    64.1 mm
  • Força máxima
    486.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    40.8 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 50.4 mm 9.3 Nmm

10444511

Intervalo de preços
0,9012 € - 0,8557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    33.9 mm
  • Força máxima
    315.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    20.4 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 101.5 mm 4.1 Nmm

10444559

Intervalo de preços
2,2838 € - 2,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    58.4 mm
  • Força máxima
    239.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    40.8 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 88.4 mm 8.9 Nmm

10444634

Intervalo de preços
2,5313 € - 2,4044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    54.4 mm
  • Força máxima
    486.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    35.6 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

10444467

Intervalo de preços
1,0757 € - 1,0218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    24.1 mm
  • Força máxima
    155.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    17.6 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 75.1 mm 10.0 Nmm

10444627

Intervalo de preços
1,4068 € - 1,336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    44.8 mm
  • Força máxima
    446.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 2.6 Nmm

10643464

Intervalo de preços
6,6039 € - 6,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    188.9 mm
  • Força máxima
    484.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 11.9 Nmm

10444672

Intervalo de preços
3,0041 € - 2,8539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    56.1 mm
  • Força máxima
    666.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    40.8 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.0 Nmm

10644478

Intervalo de preços
5,9734 € - 5,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    178.0 mm
  • Força máxima
    185.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

10444771

Intervalo de preços
1,0207 € - 0,9689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.7 mm
  • Força máxima
    230.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 125.2 Nmm

10636879

Intervalo de preços
17,567 € - 16,689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    46.2 mm
  • Força máxima
    5782.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

10630730

Intervalo de preços
38,4831 € - 36,5579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    92.2 mm
  • Força máxima
    6792.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    71.2 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 18.7 Nmm

10444788

Intervalo de preços
0,8346 € - 0,7923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    19.9 mm
  • Força máxima
    372.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.2 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 31.7 mm 13.5 Nmm

10444740

Intervalo de preços
0,7563 € - 0,7182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    17.2 mm
  • Força máxima
    233.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    12.8 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 75.7 mm 8.7 Nmm

10444801

Intervalo de preços
1,5243 € - 1,4481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    39.0 mm
  • Força máxima
    338.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 50.7 mm 8.6 Nmm

10444764

Intervalo de preços
0,8504 € - 0,8081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    28.6 mm
  • Força máxima
    247.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    20.4 mm