Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
1,2736 € - 1,3402 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
4.7 Nmm
Verde
12.5 mm
57.0 mm
270.0 N
Light Duty
0,8525 € - 0,8959 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
4.3 Nmm
Verde
10.0 mm
43.4 mm
184.0 N
Light Duty
0,6791 € - 0,714 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
9.9 Nmm
Verde
10.0 mm
17.5 mm
174.0 N
Light Duty
1,3317 € - 1,4026 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
5.9 Nmm
Verde
12.5 mm
49.8 mm
292.0 N
Light Duty
1,1276 € - 1,1868 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
12.7 Nmm
Verde
16.0 mm
39.1 mm
496.0 N
Light Duty
0,6844 € - 0,7193 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
5.3 Nmm
Verde
10.0 mm
37.5 mm
198.0 N
Light Duty
0,9393 € - 0,989 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
14.7 Nmm
Verde
12.5 mm
20.8 mm
309.0 N
Light Duty
1,1456 € - 1,2048 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
12.2 Nmm
Verde
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
1,1604 € - 1,2228 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
6.3 Nmm
Verde
10.0 mm
27.6 mm
182.0 N
Light Duty
0,6389 € - 0,6717 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
18.6 Nmm
Verde
12.5 mm
15.7 mm
292.0 N
Light Duty
5,6381 € - 5,9353 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
9.4 Nmm
Verde
20.0 mm
70.7 mm
665.0 N
Light Duty
1,4851 € - 1,5645 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
103.1 Nmm
Verde
25.0 mm
13.2 mm
1361.0 N
Light Duty
2,1505 € - 2,2637 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
45.8 Nmm
Verde
25.0 mm
27.5 mm
1260.0 N
Light Duty
3,8842 € - 4,0884 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
6.6 Nmm
Verde
16.0 mm
60.8 mm
401.0 N
Light Duty
1,0757 € - 1,1318 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
34.4 Nmm
Verde
20.0 mm
20.7 mm
712.0 N
Light Duty
2,013 € - 2,1187 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
16.1 Nmm
Verde
20.0 mm
41.5 mm
667.0 N
Light Duty
0,9012 € - 0,9488 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
20.5 Nmm
Verde
16.0 mm
21.9 mm
449.0 N
Light Duty
1,6364 € - 1,7221 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
55.4 Nmm
Verde
20.0 mm
13.4 mm
742.0 N
Light Duty
1,3032 € - 1,3719 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
24.9 Nmm
Verde
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
1,0821 € - 1,1392 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
7.2 Nmm
Verde
12.5 mm
42.4 mm
305.0 N
Light Duty
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 88.5 mm 4.7 Nmm

10444542

Intervalo de preços
1,3402 € - 1,2736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    57.0 mm
  • Força máxima
    270.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    35.6 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 4.3 Nmm

10444498

Intervalo de preços
0,8959 € - 0,8525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    43.4 mm
  • Força máxima
    184.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 9.9 Nmm

10643457

Intervalo de preços
0,714 € - 0,6791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    17.5 mm
  • Força máxima
    174.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    12.8 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 75.4 mm 5.9 Nmm

10444535

Intervalo de preços
1,4026 € - 1,3317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    49.8 mm
  • Força máxima
    292.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 63.4 mm 12.7 Nmm

10444610

Intervalo de preços
1,1868 € - 1,1276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    39.1 mm
  • Força máxima
    496.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    25.6 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 5.3 Nmm

10444481

Intervalo de preços
0,7193 € - 0,6844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    37.5 mm
  • Força máxima
    198.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    25.6 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 31.4 mm 14.7 Nmm

10421864

Intervalo de preços
0,989 € - 0,9393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    20.8 mm
  • Força máxima
    309.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    12.8 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Intervalo de preços
1,2048 € - 1,1456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.5 mm
  • Força máxima
    165.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    10.0 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 6.3 Nmm

10444474

Intervalo de preços
1,2228 € - 1,1604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    27.6 mm
  • Força máxima
    182.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    20.4 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 24.5 mm 18.6 Nmm

10423523

Intervalo de preços
0,6717 € - 0,6389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    15.7 mm
  • Força máxima
    292.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    10.0 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 9.4 Nmm

10637012

Intervalo de preços
5,9353 € - 5,6381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    70.7 mm
  • Força máxima
    665.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    50.8 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 24.4 mm 103.1 Nmm

10414293

Intervalo de preços
1,5645 € - 1,4851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.2 mm
  • Força máxima
    1361.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    10.0 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 45.8 Nmm

10444702

Intervalo de preços
2,2637 € - 2,1505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    27.5 mm
  • Força máxima
    1260.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    20.4 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 6.6 Nmm

10644515

Intervalo de preços
4,0884 € - 3,8842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    60.8 mm
  • Força máxima
    401.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 37.0 mm 34.4 Nmm

10424216

Intervalo de preços
1,1318 € - 1,0757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    20.7 mm
  • Força máxima
    712.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.2 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 75.4 mm 16.1 Nmm

10444665

Intervalo de preços
2,1187 € - 2,013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.5 mm
  • Força máxima
    667.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 37.5 mm 20.5 Nmm

10444580

Intervalo de preços
0,9488 € - 0,9012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    21.9 mm
  • Força máxima
    449.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.2 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 55.4 Nmm

10630877

Intervalo de preços
1,7221 € - 1,6364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.4 mm
  • Força máxima
    742.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    10.0 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

10444658

Intervalo de preços
1,3719 € - 1,3032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    23.7 mm
  • Força máxima
    623.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    20.4 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 63.5 mm 7.2 Nmm

10444528

Intervalo de preços
1,1392 € - 1,0821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    42.4 mm
  • Força máxima
    305.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    25.6 mm