10444771
1218381
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,0207 € |
| 50 + | 0,9689 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.394 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 10.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 41.7 mm |
| Deflexão máxima | 1.642 in |
| Força máxima | 230.0 N |
| Força máxima | 230.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 30.4 mm |
| Deflexão máxima de operação | 1.197 in |
| Força operacional máxima | 168.0 N |
| Força operacional máxima | 168.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.748 in |
| Deflexão operacional ótima | 19.0 mm |
| Comprimento total | 75.7 mm |
| Comprimento total | 2.98 in |
| Diâmetro da vara | 0.197 in |
| Diâmetro da vara | 5.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 5.5 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 5.5 Nmm |
| Cor | Azul |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar