10444467
1218269
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,0475 € |
| 50 + | 0,9949 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.394 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 10.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 0.949 in |
| Deflexão máxima | 24.1 mm |
| Força máxima | 155.0 N |
| Força máxima | 155.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 0.693 in |
| Deflexão máxima de operação | 17.6 mm |
| Força operacional máxima | 113.0 N |
| Força operacional máxima | 113.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.433 in |
| Deflexão operacional ótima | 11.0 mm |
| Comprimento total | 1.709 in |
| Comprimento total | 43.4 mm |
| Diâmetro da vara | 0.197 in |
| Diâmetro da vara | 5.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 6.4 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 6.4 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar