Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
142,3653 € - 149,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
155.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
0,9361 € - 0,9848 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
23.3 Nmm
Amarelo
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
De resistência extremamente alta
162,03 € - 170,5613 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.5 mm
128.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
122.0 mm
15616.0 N
Heavy Duty
1,0387 € - 1,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
19.6 Nmm
Amarelo
10.0 mm
13.8 mm
271.0 N
De resistência extremamente alta
7,6035 € - 8,0033 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.3 mm
2.7 Nmm
Amarelo
10.0 mm
111.0 mm
302.0 N
De resistência extremamente alta
2,1018 € - 2,2118 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.2 Nmm
Amarelo
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
De resistência extremamente alta
1,208 € - 1,2725 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
34.6 Nmm
Amarelo
12.5 mm
13.9 mm
480.0 N
De resistência extremamente alta
2,4477 € - 2,5757 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
16.6 Nmm
Amarelo
12.5 mm
28.5 mm
474.0 N
De resistência extremamente alta
0,9118 € - 0,9604 € 4 Em stock
6.3 mm
36.4 Nmm
Amarelo
10.0 mm
7.4 mm
280.0 N
De resistência extremamente alta
1,5592 € - 1,6417 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
16.8 Nmm
Amarelo
10.0 mm
16.2 mm
272.0 N
De resistência extremamente alta
0,8811 € - 0,9277 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
54.7 Nmm
Amarelo
12.5 mm
8.9 mm
487.0 N
De resistência extremamente alta
1,2746 € - 1,3423 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
13.3 Nmm
Amarelo
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
De resistência extremamente alta
1,2598 € - 1,3264 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
42.4 Nmm
Amarelo
12.5 mm
12.8 mm
540.0 N
De resistência extremamente alta
1,9231 € - 2,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
19.9 Nmm
Amarelo
12.5 mm
23.9 mm
476.0 N
De resistência extremamente alta
50,2036 € - 52,8429 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.5 mm
75.5 Nmm
Vermelho
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
64,3307 € - 67,7157 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
370.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
37.5 mm
13875.0 N
Heavy Duty
114,3069 € - 120,3232 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.9 mm
198.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
78.8 mm
15602.0 N
Heavy Duty
26,0882 € - 27,4607 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
67.6 Nmm
Vermelho
40.0 mm
96.2 mm
6500.0 N
Heavy Duty
27,2428 € - 28,6761 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
276.8 Nmm
Vermelho
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
10,1845 € - 10,7187 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.2 mm
20.1 Nmm
Azul
25.0 mm
76.6 mm
1542.0 N
De resistência média
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 155.0 Nmm

10643617

Intervalo de preços
149,8599 € - 142,3653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    102.0 mm
  • Força máxima
    15810.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.2 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Intervalo de preços
0,9848 € - 0,9361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    11.5 mm
  • Força máxima
    293.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    9.5 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 128.0 Nmm

10631584

Intervalo de preços
170,5613 € - 162,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    122.0 mm
  • Força máxima
    15616.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    91.5 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 19.6 Nmm

10445242

Intervalo de preços
1,0937 € - 1,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.8 mm
  • Força máxima
    271.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    11.0 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 2.7 Nmm

10632192

Intervalo de preços
8,0033 € - 7,6035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    111.0 mm
  • Força máxima
    302.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.3 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Intervalo de preços
2,2118 € - 2,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    25.2 mm
  • Força máxima
    281.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.0 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 34.6 Nmm

10418932

Intervalo de preços
1,2725 € - 1,208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.9 mm
  • Força máxima
    480.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    9.5 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 76.0 mm 16.6 Nmm

10445327

Intervalo de preços
2,5757 € - 2,4477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    28.5 mm
  • Força máxima
    474.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.0 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 36.4 Nmm

10420331

Intervalo de preços
0,9604 € - 0,9118 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    7.4 mm
  • Força máxima
    280.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    6.3 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 16.8 Nmm

10445259

Intervalo de preços
1,6417 € - 1,5592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    16.2 mm
  • Força máxima
    272.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    12.8 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 54.7 Nmm

10416136

Intervalo de preços
0,9277 € - 0,8811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    8.9 mm
  • Força máxima
    487.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    6.3 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

10445266

Intervalo de preços
1,3423 € - 1,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    20.4 mm
  • Força máxima
    271.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    16.0 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

10445280

Intervalo de preços
1,3264 € - 1,2598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    12.8 mm
  • Força máxima
    540.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    8.0 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 19.9 Nmm

10445310

Intervalo de preços
2,0235 € - 1,9231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    23.9 mm
  • Força máxima
    476.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    16.0 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Intervalo de preços
52,8429 € - 50,2036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    121.0 mm
  • Força máxima
    9136.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    91.5 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 370.0 Nmm

10635551

Intervalo de preços
67,7157 € - 64,3307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    37.5 mm
  • Força máxima
    13875.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.5 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 198.0 Nmm

10644058

Intervalo de preços
120,3232 € - 114,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    78.8 mm
  • Força máxima
    15602.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.9 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 67.6 Nmm

10644102

Intervalo de preços
27,4607 € - 26,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    96.2 mm
  • Força máxima
    6500.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.2 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Intervalo de preços
28,6761 € - 27,2428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    31.5 mm
  • Força máxima
    8720.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    26.7 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 20.1 Nmm

10637272

Intervalo de preços
10,7187 € - 10,1845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    76.6 mm
  • Força máxima
    1542.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    71.2 mm