10445259
1218600
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,6417 € |
| 50 + | 1,5592 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 10.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 0.394 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 16.2 mm |
| Deflexão máxima | 0.638 in |
| Força máxima | 272.0 N |
| Força máxima | 272.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 12.8 mm |
| Deflexão máxima de operação | 0.504 in |
| Força operacional máxima | 214.0 N |
| Força operacional máxima | 214.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 8.7 mm |
| Deflexão operacional ótima | 0.343 in |
| Comprimento total | 51.0 mm |
| Comprimento total | 2.008 in |
| Diâmetro da vara | 5.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.197 in |
| Flexibilidade da mola | 16.8 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 16.8 Nmm |
| Cor | Amarelo |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | De resistência extremamente alta |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar