10644058
1218592
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 4 - 19 | 120,3232 € |
| 20 + | 114,3069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 63.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 2.48 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 78.8 mm |
| Deflexão máxima | 3.102 in |
| Força máxima | 15602.0 N |
| Força máxima | 15602.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 2.398 in |
| Deflexão máxima de operação | 60.9 mm |
| Força operacional máxima | 12058.0 N |
| Força operacional máxima | 12058.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 35.6 mm |
| Deflexão operacional ótima | 1.402 in |
| Comprimento total | 203.0 mm |
| Comprimento total | 7.992 in |
| Diâmetro da vara | 38.0 mm |
| Diâmetro da vara | 1.496 in |
| Flexibilidade da mola | 198.0 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 198.0 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar