Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
17,4136 € - 18,3297 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.4 mm
96.8 Nmm
Vermelho
40.0 mm
67.4 mm
6522.0 N
Heavy Duty
7,6035 € - 8,0033 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.3 mm
2.7 Nmm
Amarelo
10.0 mm
111.0 mm
302.0 N
De resistência extremamente alta
8,6021 € - 9,0548 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.4 mm
45.2 Nmm
Vermelho
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
6,9011 € - 7,265 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.2 mm
313.0 Nmm
Vermelho
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
7,613 € - 8,0139 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
141.5 Nmm
Vermelho
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
5,8391 € - 6,1458 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.2 mm
70.6 Nmm
Vermelho
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
8,6973 € - 9,1553 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
171.7 Nmm
Vermelho
32.0 mm
26.1 mm
4480.0 N
Heavy Duty
10,5833 € - 11,1408 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
98.7 Nmm
Vermelho
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
56,3865 € - 59,355 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
154.0 Nmm
Vermelho
50.0 mm
57.8 mm
8904.0 N
Heavy Duty
50,2036 € - 52,8429 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.5 mm
75.5 Nmm
Vermelho
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
5,0891 € - 5,3567 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
33.9 Nmm
Vermelho
20.0 mm
50.1 mm
1697.0 N
Heavy Duty
13,2289 € - 13,925 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
53.1 Nmm
Vermelho
25.0 mm
55.7 mm
2955.0 N
Heavy Duty
23,5563 € - 24,795 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
335.1 Nmm
Vermelho
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
25,9507 € - 27,3166 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
189.1 Nmm
Vermelho
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
44,1075 € - 46,4283 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
618.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
24.7 mm
13411.0 N
Heavy Duty
31,9388 € - 33,6189 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.9 mm
115.1 Nmm
Vermelho
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
9,1278 € - 9,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.3 mm
9.8 Nmm
Amarelo
16.0 mm
113.0 mm
1106.0 N
De resistência extremamente alta
2,7968 € - 2,9438 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
170.3 Nmm
Amarelo
20.0 mm
13.5 mm
2299.0 N
De resistência extremamente alta
49,2622 € - 51,8559 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
515.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
30.0 mm
15450.0 N
Heavy Duty
73,8545 € - 77,7419 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
333.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
45.9 mm
15285.0 N
Heavy Duty
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 96.8 Nmm

10635438

Intervalo de preços
18,3297 € - 17,4136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    67.4 mm
  • Força máxima
    6522.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    53.4 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 2.7 Nmm

10632192

Intervalo de preços
8,0033 € - 7,6035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    111.0 mm
  • Força máxima
    302.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.3 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Intervalo de preços
9,0548 € - 8,6021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    65.1 mm
  • Força máxima
    2943.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    53.4 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Intervalo de preços
7,265 € - 6,9011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    14.9 mm
  • Força máxima
    4664.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    13.2 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Intervalo de preços
8,0139 € - 7,613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    30.8 mm
  • Força máxima
    4357.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    26.7 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Intervalo de preços
6,1458 € - 5,8391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.9 mm
  • Força máxima
    2958.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.2 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 171.7 Nmm

10642887

Intervalo de preços
9,1553 € - 8,6973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    26.1 mm
  • Força máxima
    4480.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    22.8 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Intervalo de preços
11,1408 € - 10,5833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    44.4 mm
  • Força máxima
    4384.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    38.1 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 154.0 Nmm

10631683

Intervalo de preços
59,355 € - 56,3865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    57.8 mm
  • Força máxima
    8904.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Intervalo de preços
52,8429 € - 50,2036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    121.0 mm
  • Força máxima
    9136.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    91.5 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 140.0 mm 33.9 Nmm

10635568

Intervalo de preços
5,3567 € - 5,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    50.1 mm
  • Força máxima
    1697.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    42.0 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 53.1 Nmm

10643990

Intervalo de preços
13,925 € - 13,2289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    55.7 mm
  • Força máxima
    2955.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Intervalo de preços
24,795 € - 23,5563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    26.5 mm
  • Força máxima
    8880.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    22.8 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Intervalo de preços
27,3166 € - 25,9507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    47.5 mm
  • Força máxima
    8983.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    38.1 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 618.0 Nmm

10644010

Intervalo de preços
46,4283 € - 44,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    24.7 mm
  • Força máxima
    13411.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    22.8 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Intervalo de preços
33,6189 € - 31,9388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    77.6 mm
  • Força máxima
    8929.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.9 mm
Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 9.8 Nmm

10643259

Intervalo de preços
9,607 € - 9,1278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    113.0 mm
  • Força máxima
    1106.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.3 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 170.3 Nmm

10445457

Intervalo de preços
2,9438 € - 2,7968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.5 mm
  • Força máxima
    2299.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    11.0 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 515.0 Nmm

10631577

Intervalo de preços
51,8559 € - 49,2622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    30.0 mm
  • Força máxima
    15450.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    26.7 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

10635544

Intervalo de preços
77,7419 € - 73,8545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    45.9 mm
  • Força máxima
    15285.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    38.1 mm