Menu Procurar

Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 9.8 Nmm

Esta mola fundida está em conformidade com as especificações ISO 10243 e a secção em D funciona como substituição direta para outras peças em conformidade com a norma ISO 10243. A mola mecânica é fabricada em aços com liga de crómio de força elevada para suportar cargas muito pesadas e fornece um desempenho superior em aplicações de tensão elevada, bem como a resistência térmica até 230 ºC. A extremidade quadrada cria uma superfície de suporte de carga máxima plana e fiável. Este perfil de cor amarela é designado como perfil para uso muito intensivo.
Referência da Essentra:

10643259

Número de peça do fabricante:

1218624

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 9,607 €
50 + 9,1278 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

96,07 €

10 x 9,607 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 16.0 mm
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Deflexão máxima 113.0 mm
Força máxima 1106.0 N
Deflexão máxima de operação 76.3 mm
Força operacional máxima 746.0 N
Deflexão operacional ótima 51.9 mm
Comprimento total 305.0 mm
Diâmetro da vara 8.5 mm
Flexibilidade da mola 9.8 Nmm
Cor Amarelo
Material Liga de aço cromado
Tipo De resistência extremamente alta

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos