Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
17,7151 € - 18,6481 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.9 mm
60.7 Nmm
Vermelho
32.0 mm
72.5 mm
4398.0 N
Heavy Duty
10,3972 € - 10,9451 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
170.3 Nmm
Vermelho
40.0 mm
37.1 mm
6320.0 N
Heavy Duty
19,5356 € - 20,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
114.4 Nmm
Vermelho
40.0 mm
56.1 mm
6416.0 N
Heavy Duty
28,7548 € - 30,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.5 mm
56.2 Nmm
Vermelho
40.0 mm
115.2 mm
6474.0 N
Heavy Duty
7,4448 € - 7,8362 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
371.7 Nmm
Vermelho
40.0 mm
17.0 mm
6318.0 N
Heavy Duty
15,7719 € - 16,6012 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
137.4 Nmm
Vermelho
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
19,5345 € - 20,5627 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.9 mm
84.7 Nmm
Vermelho
40.0 mm
76.2 mm
6456.0 N
Heavy Duty
7,2068 € - 7,5866 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
300.1 Nmm
Vermelho
40.0 mm
23.2 mm
6961.0 N
Heavy Duty
11,4656 € - 12,0675 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.2 mm
155.7 Nmm
Vermelho
40.0 mm
42.4 mm
6603.0 N
Heavy Duty
17,4136 € - 18,3297 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.4 mm
96.8 Nmm
Vermelho
40.0 mm
67.4 mm
6522.0 N
Heavy Duty
11,0541 € - 11,6369 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
123.6 Nmm
Vermelho
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
13,8795 € - 14,6104 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
81.7 Nmm
Vermelho
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
22,366 € - 23,5442 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.5 mm
40.2 Nmm
Vermelho
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
23,5563 € - 24,795 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
335.1 Nmm
Vermelho
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
197.0 Nmm
Vermelho
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
12,6884 € - 13,3559 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
424.3 Nmm
Vermelho
50.0 mm
23.1 mm
9800.0 N
Heavy Duty
17,3925 € - 18,3085 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.2 mm
214.6 Nmm
Vermelho
50.0 mm
42.7 mm
9164.0 N
Heavy Duty
14,6252 € - 15,3953 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.4 mm
69.2 Nmm
Vermelho
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
7,3697 € - 7,7579 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
233.6 Nmm
Vermelho
40.0 mm
26.7 mm
6237.0 N
Heavy Duty
55,8312 € - 58,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
77.4 Nmm
Azul
63.0 mm
114.1 mm
8835.0 N
De resistência média
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 60.7 Nmm

10635520

Intervalo de preços
18,6481 € - 17,7151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    72.5 mm
  • Força máxima
    4398.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.9 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 170.3 Nmm

10644225

Intervalo de preços
10,9451 € - 10,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    37.1 mm
  • Força máxima
    6320.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.6 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 114.4 Nmm

10631591

Intervalo de preços
20,5638 € - 19,5356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    56.1 mm
  • Força máxima
    6416.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 56.2 Nmm

10643631

Intervalo de preços
30,2692 € - 28,7548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    115.2 mm
  • Força máxima
    6474.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    91.5 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 371.7 Nmm

10644027

Intervalo de preços
7,8362 € - 7,4448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    17.0 mm
  • Força máxima
    6318.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.3 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Intervalo de preços
16,6012 € - 15,7719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    46.5 mm
  • Força máxima
    6390.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    38.1 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

10631607

Intervalo de preços
20,5627 € - 19,5345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    76.2 mm
  • Força máxima
    6456.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.9 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 300.1 Nmm

10635445

Intervalo de preços
7,5866 € - 7,2068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    23.2 mm
  • Força máxima
    6961.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.2 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 155.7 Nmm

10631799

Intervalo de preços
12,0675 € - 11,4656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    42.4 mm
  • Força máxima
    6603.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.2 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 96.8 Nmm

10635438

Intervalo de preços
18,3297 € - 17,4136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    67.4 mm
  • Força máxima
    6522.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    53.4 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

10642160

Intervalo de preços
11,6369 € - 11,0541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    36.8 mm
  • Força máxima
    4549.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Intervalo de preços
14,6104 € - 13,8795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    54.8 mm
  • Força máxima
    4478.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

10631676

Intervalo de preços
23,5442 € - 22,366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    112.0 mm
  • Força máxima
    4501.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    91.5 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Intervalo de preços
24,795 € - 23,5563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    26.5 mm
  • Força máxima
    8880.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    22.8 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

10335321


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    31.3 mm
  • Força máxima
    6167.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    26.7 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 424.3 Nmm

10631614

Intervalo de preços
13,3559 € - 12,6884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    23.1 mm
  • Força máxima
    9800.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.2 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 214.6 Nmm

10420942

Intervalo de preços
18,3085 € - 17,3925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    42.7 mm
  • Força máxima
    9164.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.2 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Intervalo de preços
15,3953 € - 14,6252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    63.6 mm
  • Força máxima
    4403.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    53.4 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 233.6 Nmm

10644034

Intervalo de preços
7,7579 € - 7,3697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    26.7 mm
  • Força máxima
    6237.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    22.8 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 77.4 Nmm

10643884

Intervalo de preços
58,7613 € - 55,8312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    114.1 mm
  • Força máxima
    8835.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    101.6 mm