10631577
1218586
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 51,8559 € |
| 50 + | 49,2622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 63.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 2.48 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 1.181 in |
| Deflexão máxima | 30.0 mm |
| Força máxima | 15450.0 N |
| Força máxima | 15450.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 1.051 in |
| Deflexão máxima de operação | 26.7 mm |
| Força operacional máxima | 13751.0 N |
| Força operacional máxima | 13751.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.701 in |
| Deflexão operacional ótima | 17.8 mm |
| Comprimento total | 89.0 mm |
| Comprimento total | 3.504 in |
| Diâmetro da vara | 1.496 in |
| Diâmetro da vara | 38.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 515.0 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 515.0 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar