Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1692 € - 3,3359 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,1692 € - 3,3359 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,8225 € - 4,0235 € 9 Em stock
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,8225 € - 4,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,0644 € - 3,2259 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8906 € - 1,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8948 € - 1,9946 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8906 € - 1,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,0436 € - 3,2058 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
  • de 18
Mola de compressão 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    22.23 N
  • Comprimento carregado
    27.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Intervalo de preços
3,2044 € - 3,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    22.23 N
  • Comprimento carregado
    29.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Intervalo de preços
3,3359 € - 3,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    18.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    14.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    22.23 N
  • Comprimento carregado
    32.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Intervalo de preços
3,2044 € - 3,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    24.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    35.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Intervalo de preços
3,3359 € - 3,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    23.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    35.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Intervalo de preços
4,0235 € - 3,8225 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    17.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    167.96 N
  • Comprimento carregado
    22.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Intervalo de preços
3,2044 € - 3,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    18.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Intervalo de preços
4,0235 € - 3,8225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    26.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    167.96 N
  • Comprimento carregado
    39.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Intervalo de preços
3,2044 € - 3,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    18.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    25.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    42.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    68.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Intervalo de preços
3,2259 € - 3,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    13.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    30.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    47.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Intervalo de preços
1,99 € - 1,8906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    9.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Intervalo de preços
1,9946 € - 1,8948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    28.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Intervalo de preços
1,99 € - 1,8906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    15.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    34.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    16.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Intervalo de preços
3,2058 € - 3,0436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    37.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    55.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm