10437032
1217350
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,1411 € |
| 150 + | 2,9839 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 11.9 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.469 in |
| Comprimento carga a carga | 106.42 N |
| Comprimento carga a carga | 106.42 N |
| Comprimento carregado | 0.539 in |
| Comprimento carregado | 13.7 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Diâmetro exterior | 0.72 in |
| Diâmetro exterior | 18.3 mm |
| Comprimento total | 22.35 mm |
| Comprimento total | 0.88 in |
| Flexibilidade da mola | 12.35 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 12.35 Nmm |
| Diâmetro do fio | 2.1 mm |
| Diâmetro do fio | 0.083 in |
| Material completo | Aço inoxidável 302 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar