Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
298,1014 € - 397,4615 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.944,8472 € - 2.288,0536 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
3.556,2832 € - 4.183,8607 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
6.129,0887 € - 7.210,6888 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
2.269,9968 € - 2.670,5789 € Solicite o prazo de entrega aqui
2100.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
3.234,6878 € - 3.805,5138 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
4.521,0799 € - 5.318,9226 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
509,0922 € - 678,7967 € Solicite o prazo de entrega aqui
2200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
175,9455 € - 234,5905 € Solicite o prazo de entrega aqui
720.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
562,152 € - 749,5324 € Solicite o prazo de entrega aqui
3840.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
579,3625 € - 772,4763 € Solicite o prazo de entrega aqui
3960.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
407,3626 € - 543,1537 € Solicite o prazo de entrega aqui
2760.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
476,1097 € - 634,8129 € Solicite o prazo de entrega aqui
3240.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
390,1521 € - 520,2098 € Solicite o prazo de entrega aqui
2640.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
424,5732 € - 566,0976 € Solicite o prazo de entrega aqui
2880.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
630,9731 € - 841,308 € Solicite o prazo de entrega aqui
4320.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
717,0154 € - 956,0169 € Solicite o prazo de entrega aqui
4920.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
493,3203 € - 657,7568 € Solicite o prazo de entrega aqui
3360.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
544,9414 € - 726,5885 € Solicite o prazo de entrega aqui
3720.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
803,0576 € - 1.070,7364 € Solicite o prazo de entrega aqui
5520.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1200.0 Aço inoxidável

20270377

Intervalo de preços
397,4615 € - 298,1014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 1800.0 Aço

20270117

Intervalo de preços
2.288,0536 € - 1.944,8472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 3300.0 Aço

20270162

Intervalo de preços
4.183,8607 € - 3.556,2832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 5700.0 Aço

20270247

Intervalo de preços
7.210,6888 € - 6.129,0887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 2100.0 Aço

20270124

Intervalo de preços
2.670,5789 € - 2.269,9968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    2100.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 3000.0 Aço

20270155

Intervalo de preços
3.805,5138 € - 3.234,6878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 4200.0 Aço

20270193

Intervalo de preços
5.318,9226 € - 4.521,0799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2200.0 Aço inoxidável

20270285

Intervalo de preços
678,7967 € - 509,0922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2200.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 720.0 Aço inoxidável

20270339

Intervalo de preços
234,5905 € - 175,9455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    720.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3840.0 Aço

20267995

Intervalo de preços
749,5324 € - 562,152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3960.0 Aço

20268008

Intervalo de preços
772,4763 € - 579,3625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3960.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2760.0 Aço

20267902

Intervalo de preços
543,1537 € - 407,3626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3240.0 Aço

20267940

Intervalo de preços
634,8129 € - 476,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3240.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2640.0 Aço

20267896

Intervalo de preços
520,2098 € - 390,1521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2880.0 Aço

20267919

Intervalo de preços
566,0976 € - 424,5732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4320.0 Aço

20268039

Intervalo de preços
841,308 € - 630,9731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4920.0 Aço

20268084

Intervalo de preços
956,0169 € - 717,0154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4920.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3360.0 Aço

20267957

Intervalo de preços
657,7568 € - 493,3203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3720.0 Aço

20267988

Intervalo de preços
726,5885 € - 544,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3720.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5520.0 Aço

20268138

Intervalo de preços
1.070,7364 € - 803,0576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5520.0