Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
163,8865 € - 218,5118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1000.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
553,4991 € - 737,9917 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
711,5465 € - 948,7286 € Solicite o prazo de entrega aqui
4650.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
780,1983 € - 1.040,2715 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
908,2991 € - 1.211,0655 € Solicite o prazo de entrega aqui
5600.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
458,9097 € - 611,8796 € Solicite o prazo de entrega aqui
3120.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
493,3203 € - 657,7568 € Solicite o prazo de entrega aqui
3360.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
544,9414 € - 726,5885 € Solicite o prazo de entrega aqui
3720.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
338,5309 € - 451,3781 € Solicite o prazo de entrega aqui
2280.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
441,6991 € - 588,9357 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
233,099 € - 310,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1560.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
321,3309 € - 428,4448 € Solicite o prazo de entrega aqui
2160.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
284,7201 € - 379,6269 € Solicite o prazo de entrega aqui
1920.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
372,9521 € - 497,2659 € Solicite o prazo de entrega aqui
2520.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
390,1521 € - 520,2098 € Solicite o prazo de entrega aqui
2640.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
424,5732 € - 566,0976 € Solicite o prazo de entrega aqui
2880.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
267,5096 € - 356,683 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
250,299 € - 333,7391 € Solicite o prazo de entrega aqui
1680.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
106,8388 € - 142,4553 € Solicite o prazo de entrega aqui
720.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
181,4673 € - 241,9635 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1000.0 Aço

20268978

Intervalo de preços
218,5118 € - 163,8865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1000.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 360.0 Aço

20268770

Intervalo de preços
737,9917 € - 553,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4650.0 Aço

20268848

Intervalo de preços
948,7286 € - 711,5465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4650.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 480.0 Aço

20269142

Intervalo de preços
1.040,2715 € - 780,1983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5600.0 Aço

20269180

Intervalo de preços
1.211,0655 € - 908,2991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5600.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3120.0 Aço

20267933

Intervalo de preços
611,8796 € - 458,9097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3120.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3360.0 Aço

20267957

Intervalo de preços
657,7568 € - 493,3203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3720.0 Aço

20267988

Intervalo de preços
726,5885 € - 544,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3720.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2280.0 Aço

20267865

Intervalo de preços
451,3781 € - 338,5309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2280.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3000.0 Aço

20267926

Intervalo de preços
588,9357 € - 441,6991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1560.0 Aço

20267803

Intervalo de preços
310,7952 € - 233,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1560.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2160.0 Aço

20267858

Intervalo de preços
428,4448 € - 321,3309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2160.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1920.0 Aço

20267834

Intervalo de preços
379,6269 € - 284,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2520.0 Aço

20267889

Intervalo de preços
497,2659 € - 372,9521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2640.0 Aço

20267896

Intervalo de preços
520,2098 € - 390,1521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2880.0 Aço

20267919

Intervalo de preços
566,0976 € - 424,5732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1800.0 Aço

20267827

Intervalo de preços
356,683 € - 267,5096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1680.0 Aço

20267810

Intervalo de preços
333,7391 € - 250,299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 720.0 Aço

20267735

Intervalo de preços
142,4553 € - 106,8388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    720.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1200.0 Aço

20267773

Intervalo de preços
241,9635 € - 181,4673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1200.0