Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2200.0 Aço inoxidável

Esta calha de suporte do eixo de 25Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço inoxidável com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20270285

Número de peça do fabricante:

20270285

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 678,7967 €
5 - 9 644,8516 €
10 - 19 610,917 €
20 - 49 576,9719 €
50 + 509,0922 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

678,80 €

1 x 678,7967 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 2200.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos