Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
131,6973 € - 175,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
683,5145 € - 911,3562 € Solicite o prazo de entrega aqui
3400.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
316,8987 € - 422,5316 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.039,2243 € - 1.385,6253 € Solicite o prazo de entrega aqui
5200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
857,1963 € - 1.142,9214 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.078,7441 € - 1.438,3254 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
549,7121 € - 732,9565 € Solicite o prazo de entrega aqui
2100.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
841,6042 € - 1.122,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.118,2744 € - 1.491,0255 € Solicite o prazo de entrega aqui
5600.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.197,314 € - 1.596,4151 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
470,6408 € - 627,5246 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
881,1346 € - 1.174,8355 € Solicite o prazo de entrega aqui
4400.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
143,4179 € - 191,2309 € Solicite o prazo de entrega aqui
750.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.249,5169 € - 1.388,3545 € Solicite o prazo de entrega aqui
4320.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.351,9975 € - 1.502,2171 € Solicite o prazo de entrega aqui
4680.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
59,0681 € - 78,754 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.693,5538 € - 1.881,7276 € Solicite o prazo de entrega aqui
5880.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
976,2634 € - 1.084,7418 € Solicite o prazo de entrega aqui
3360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.112,8902 € - 1.236,5482 € Solicite o prazo de entrega aqui
3840.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.591,0838 € - 1.767,8755 € Solicite o prazo de entrega aqui
5520.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 800.0 Aço

20268961

Intervalo de preços
175,607 € - 131,6973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3400.0 Aço

20269364

Intervalo de preços
911,3562 € - 683,5145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3400.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 1200.0 Aço

20269524

Intervalo de preços
422,5316 € - 316,8987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5200.0 Aço

20269456

Intervalo de preços
1.385,6253 € - 1.039,2243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5200.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 3300.0 Aço

20269593

Intervalo de preços
1.142,9214 € - 857,1963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5400.0 Aço

20269463

Intervalo de preços
1.438,3254 € - 1.078,7441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 2100.0 Aço

20269555

Intervalo de preços
732,9565 € - 549,7121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2100.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4200.0 Aço

20269401

Intervalo de preços
1.122,146 € - 841,6042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5600.0 Aço

20269470

Intervalo de preços
1.491,0255 € - 1.118,2744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 600.0 Aço

20269494

Intervalo de preços
1.596,4151 € - 1.197,314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 1800.0 Aço

20269548

Intervalo de preços
627,5246 € - 470,6408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4400.0 Aço

20269418

Intervalo de preços
1.174,8355 € - 881,1346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4400.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 750.0 Aço inoxidável

20270810

Intervalo de preços
191,2309 € - 143,4179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4320.0 Aço inoxidável

20270636

Intervalo de preços
1.388,3545 € - 1.249,5169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4680.0 Aço inoxidável

20270667

Intervalo de preços
1.502,2171 € - 1.351,9975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 300.0 Aço inoxidável

20270780

Intervalo de preços
78,754 € - 59,0681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5880.0 Aço inoxidável

20270766

Intervalo de preços
1.881,7276 € - 1.693,5538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5880.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3360.0 Aço inoxidável

20270551

Intervalo de preços
1.084,7418 € - 976,2634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3840.0 Aço inoxidável

20270599

Intervalo de preços
1.236,5482 € - 1.112,8902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5520.0 Aço inoxidável

20270735

Intervalo de preços
1.767,8755 € - 1.591,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5520.0