Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
6,3982 € - 9,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
18.0
16.0
6.0
20.0
6,162 € - 8,8014 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
14.0
16.0
6.0
20.0
4,6523 € - 6,6447 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
14.0
12.0
5.0
14.0
5,7717 € - 8,2468 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
45.0
12.0
5.0
14.0
5,402 € - 7,723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
35.0
12.0
5.0
14.0
6,5009 € - 9,2841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
65.0
12.0
5.0
14.0
4,7139 € - 6,7269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
5,2274 € - 7,4663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
30.0
12.0
5.0
14.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
8.0
4.0
1.5
5.0
3,2659 € - 4,6626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
3,2351 € - 4,6215 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
2,9578 € - 4,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
7.0
4.0
2.0
6.0
2,9372 € - 4,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
6.0
2,5059 € - 3,5842 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
3.0
6.0
3.0
10.0
3,8923 € - 5,5663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
5,1658 € - 7,3841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
90.0
6.0
3.0
10.0
3,6767 € - 5,2582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
7.0
11.0
4.0
12.0
3,7177 € - 5,3096 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
40.0
5.0
2.5
8.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
2.0
6.0
3.0
10.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 18.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757441

Intervalo de preços
9,1403 € - 6,3982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757427

Intervalo de preços
8,8014 € - 6,162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757229

Intervalo de preços
6,6447 € - 4,6523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757304

Intervalo de preços
8,2468 € - 5,7717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757281

Intervalo de preços
7,723 € - 5,402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 65.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757342

Intervalo de preços
9,2841 € - 6,5009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757236

Intervalo de preços
6,7269 € - 4,7139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757274

Intervalo de preços
7,4663 € - 5,2274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756239

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 18.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756284

Intervalo de preços
4,6626 € - 3,2659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756277

Intervalo de preços
4,6215 € - 3,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756369

Intervalo de preços
4,2312 € - 2,9578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756338

Intervalo de preços
4,1902 € - 2,9372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756383

Intervalo de preços
3,5842 € - 2,5059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 3.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756703

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756680

Intervalo de preços
5,5663 € - 3,8923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756925

Intervalo de preços
7,3841 € - 5,1658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756970

Intervalo de preços
5,2582 € - 3,6767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756666

Intervalo de preços
5,3096 € - 3,7177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 2.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756697

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0