Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
4,50 € - 6,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
5,33 € - 7,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
4,29 € - 6,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
6,29 € - 8,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
4,91 € - 7,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
25.0
12.0
5.0
14.0
5,45 € - 7,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
40.0
12.0
5.0
14.0
6,15 € - 8,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
7,56 € - 10,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
18,52 € - 26,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
90.0
22.0
10.0
30.0
4,33 € - 6,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
5,47 € - 7,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
75.0
11.0
4.0
12.0
4,38 € - 6,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
10.0
12.0
5.0
14.0
4,53 € - 6,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
14.0
12.0
5.0
14.0
13,56 € - 19,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
45.0
22.0
10.0
30.0
16,32 € - 23,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
70.0
22.0
10.0
30.0
15,76 € - 22,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
17,44 € - 24,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
80.0
22.0
10.0
30.0
3,58 € - 5,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
6.0
11.0
4.0
12.0
3,58 € - 5,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
30.0
6.0
3.0
10.0
4,21 € - 6,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757090

Intervalo de preços
6,43 € - 4,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757144

Intervalo de preços
7,61 € - 5,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757199

Intervalo de preços
6,13 € - 4,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757182

Intervalo de preços
8,99 € - 6,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757267

Intervalo de preços
7,02 € - 4,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757298

Intervalo de preços
7,78 € - 5,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757335

Intervalo de preços
8,78 € - 6,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757380

Intervalo de preços
10,80 € - 7,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757854

Intervalo de preços
26,46 € - 18,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757083

Intervalo de preços
6,18 € - 4,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 75.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757151

Intervalo de preços
7,81 € - 5,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757205

Intervalo de preços
6,26 € - 4,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757229

Intervalo de preços
6,47 € - 4,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757779

Intervalo de preços
19,37 € - 13,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757823

Intervalo de preços
23,32 € - 16,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 65.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757816

Intervalo de preços
22,51 € - 15,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757847

Intervalo de preços
24,91 € - 17,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756963

Intervalo de preços
5,12 € - 3,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756833

Intervalo de preços
5,12 € - 3,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756888

Intervalo de preços
6,01 € - 4,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0