Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
10,74 € - 15,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
90.0
16.0
6.0
20.0
6,12 € - 8,74 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
16.0
16.0
6.0
20.0
19,61 € - 28,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
100.0
22.0
10.0
30.0
12,99 € - 18,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
40.0
22.0
10.0
30.0
11,91 € - 17,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
30.0
22.0
10.0
30.0
11,94 € - 17,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
70.0
18.0
8.0
24.0
7,91 € - 11,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
45.0
16.0
6.0
20.0
15,20 € - 21,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
60.0
22.0
10.0
30.0
10,76 € - 15,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
14,27 € - 20,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
100.0
18.0
10.0
24.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757588

Intervalo de preços
15,34 € - 10,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757434

Intervalo de preços
8,74 € - 6,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757861

Intervalo de preços
28,02 € - 19,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757762

Intervalo de preços
18,56 € - 12,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757748

Intervalo de preços
17,02 € - 11,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757694

Intervalo de preços
17,05 € - 11,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757502

Intervalo de preços
11,30 € - 7,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757809

Intervalo de preços
21,72 € - 15,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757663

Intervalo de preços
15,37 € - 10,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757731

Intervalo de preços
20,38 € - 14,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0