Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

O parafuso de cabeça cilíndrica Anu-Lok possui um ressalto cilíndrico que separa a cabeça do parafuso. É fácil apertar ou afrouxar com uma chave sextavada. É levemente magnético e possui Anu-Lok, uma porca de nylon reutilizável que melhora a aderência dos parafusos.
Referência da Essentra:

20757427

Número de peça do fabricante:

20757427

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 8,8014 €
100 - 199 7,9182 €
200 - 499 7,0452 €
500 + 6,162 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,80 €

1 x 8,8014 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 14.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo de cabeça Cabeça de tampa
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos