Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

O parafuso de cabeça cilíndrica Anu-Lok possui um ressalto cilíndrico que separa a cabeça do parafuso. É fácil apertar ou afrouxar com uma chave sextavada. É levemente magnético e possui Anu-Lok, uma porca de nylon reutilizável que melhora a aderência dos parafusos.
Referência da Essentra:

20756925

Número de peça do fabricante:

20756925

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 7,3841 €
100 - 199 6,6447 €
200 - 499 5,9053 €
500 + 5,1658 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,38 €

1 x 7,3841 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 90.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Tipo de cabeça Cabeça de tampa
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos