Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,0304 € - 0,0376 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0265 € - 0,0327 € 3056 Em stock
1.0 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,038 € - 0,0469 € 1000 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0309 € - 0,0382 € 7 Em stock
1.5 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,0368 € - 0,0455 € 16856 Em stock
2.0 mm
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,1756 € - 0,1931 € 3757 Em stock
1.5 mm
8 mm
Preto
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,037 € - 0,0457 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
10.3 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.9 mm
0,0692 € - 0,0854 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
12.6 mm
Natural
Nylon 6/6
9.6 mm
19.1 mm
0,0706 € - 0,0742 € 2998 Em stock
2.4 mm
12.2 mm
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
17.1 mm
0,0443 € - 0,0547 € 748 Em stock
1.6 mm
12.7 mm
Natural
Nylon 6/6
10 mm
15.9 mm
0,1166 € - 0,144 € 12000 Em stock
3.2 mm
13.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
24.9 mm
0,0246 € - 0,0303 € 27000 Em stock
0.8 mm
5.6 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
8 mm
0,0538 € - 0,0665 € 5088 Em stock
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0342 € - 0,0423 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.8 mm
0,0434 € - 0,0535 € 1000 Em stock
1.9 mm
8 mm
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
13.8 mm
0,0421 € - 0,052 € 6500 Em stock
1.6 mm
11.9 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
19.1 mm
0,0304 € - 0,0376 € 85575 Em stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0342 € - 0,0423 € 998 Em stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0363 € - 0,0448 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0399 € - 0,0493 € 3000 Em stock
1.6 mm
6.1 mm
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
  • de 18
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331330

Intervalo de preços
0,0376 € - 0,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
Anilha de ombro 2.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331316

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,0265 €

Níveis de stock
3056 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    4.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.2 mm
Anilha de ombro 6.1 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331453

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,038 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
Anilha de ombro 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331385

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0309 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Altura da base
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.4 mm
Anilha de ombro 5.1 mm 7.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331422

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0368 €

Níveis de stock
16856 Em stock
Características
  • Altura da base
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.2 mm
Anilha de ombro 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Intervalo de preços
0,1931 € - 0,1756 €

Níveis de stock
3757 Em stock
Características
  • Altura da base
    4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.3 mm
  • Diâmetro externo da base
    8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.3 mm
Anilha de ombro 0.320 in 0.405 in 0.625 in Nylon 6/6

10334638

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.9 mm
Anilha de ombro 0.378 in 0.498 in 0.750 in Nylon 6/6

10334799

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.1 mm
Anilha de ombro 0.257 in 0.480 in 0.675 in Nylon 6/6

10334515

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    17.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    17.1 mm
Anilha de ombro 0.395 in 0.500 in 0.625 in Nylon 6/6

10334690

Intervalo de preços
0,0547 € - 0,0443 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • Altura da base
    8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.9 mm
Anilha de ombro 0.406 in 0.546 in 0.980 in Nylon 6/6

10334874

Intervalo de preços
0,144 € - 0,1166 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    24.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    13.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    24.9 mm
Anilha de ombro 0.124 in 0.219 in 0.031 in Nylon 6/6 Natural

10334300

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0246 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8 mm
Anilha de ombro 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10334317

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0538 €

Níveis de stock
5088 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.6 mm
Anilha de ombro 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10334331

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.8 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.8 mm
Anilha de ombro 0.166 in 0.316 in 0.545 in Nylon 6/6

10334621

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0434 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13.8 mm
  • Diâmetro externo da base
    8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.8 mm
Anilha de ombro 0.344 in 0.469 in 0.750 in Nylon 6/6

10334720

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0421 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.1 mm
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331347

Intervalo de preços
0,0376 € - 0,0304 €

Níveis de stock
85575 Em stock
Características
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
Anilha de ombro 0.115 in 0.140 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10334225

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0342 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.1 mm
Anilha de ombro 0.115 in 0.140 in 0.109 in Nylon 6/6 Natural

10334270

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    2.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.1 mm
Anilha de ombro 0.220 in 0.240 in 0.187 in Nylon 6/6 Natural

10334416

Intervalo de preços
0,0493 € - 0,0399 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.4 mm