Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,0407 € - 0,0502 € 686 Em stock
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0381 € - 0,0471 € 24758 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0716 € - 0,0753 € 368 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
Preto
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,0304 € - 0,0376 € 2000 Em stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0265 € - 0,0327 € 15087 Em stock
1.0 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,0368 € - 0,0455 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0309 € - 0,0382 € 6000 Em stock
1.5 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,0359 € - 0,0444 € 11682 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0368 € - 0,0455 € 650 Em stock
2.0 mm
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0359 € - 0,0444 € 2938 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0883 € - 0,1091 € 36998 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0407 € - 0,0502 € 694 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0391 € - 0,0483 € 971 Em stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0309 € - 0,0382 € 958 Em stock
2.0 mm
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0385 € - 0,0476 € 10482 Em stock
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0396 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0419 € - 0,0518 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0379 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0413 € - 0,0511 € 2482 Em stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0265 € - 0,0327 € 422880 Em stock
1.0 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
  • de 18
Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331484

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0407 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    14.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
Anilha de ombro 0.173 in 0.205 in 0.141 in Nylon 6/6 Natural

10331514

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0381 €

Níveis de stock
24758 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
Anilha de ombro 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10228951

Intervalo de preços
0,0753 € - 0,0716 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331354

Intervalo de preços
0,0376 € - 0,0304 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Altura da base
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
Anilha de ombro 2.1 mm 3.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331323

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,0265 €

Níveis de stock
15087 Em stock
Características
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    4.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.2 mm
Anilha de ombro 5.1 mm 7.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331408

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.2 mm
Anilha de ombro 4.1 mm 6.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331378

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0309 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Altura da base
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.4 mm
Anilha de ombro 6.1 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331460

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,0359 €

Níveis de stock
11682 Em stock
Características
  • Altura da base
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
Anilha de ombro 5.1 mm 7.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331439

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0368 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Altura da base
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.2 mm
Anilha de ombro 6.1 mm 8.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331446

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,0359 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
Anilha de ombro 0.173 in 0.205 in 0.625 in Nylon 6/6 Natural

10331521

Intervalo de preços
0,1091 € - 0,0883 €

Níveis de stock
36998 Em stock
Características
  • Altura da base
    15.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
Anilha de ombro 0.200 in 0.260 in 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10331545

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0407 €

Níveis de stock
694 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
Anilha de ombro 0.320 in 0.360 in 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10331637

Intervalo de preços
0,0483 € - 0,0391 €

Níveis de stock
971 Em stock
Características
  • Altura da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
Anilha de ombro 5.1 mm 7.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331392

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0309 €

Níveis de stock
958 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.2 mm
Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331477

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0385 €

Níveis de stock
10482 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    14.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
Anilha de ombro 0.260 in 0.312 in 0.625 in Nylon 6/6 Natural

10331606

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    15.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13 mm
Anilha de ombro 0.260 in 0.312 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10331552

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13 mm
Anilha de ombro 0.260 in 0.312 in 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10331576

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13 mm
Anilha de ombro 0.320 in 0.360 in 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10331620

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0413 €

Níveis de stock
2482 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
Anilha de ombro 2.1 mm 3.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331309

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,0265 €

Níveis de stock
422880 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    4.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.2 mm