Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,1585 € - 0,1666 € 39000 Em stock
1.5 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1263 € - 0,1329 € 105318 Em stock
1.2 mm
6.1 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
8.1 mm
0,1352 € - 0,1423 € 448 Em stock
1.5 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,1222 € - 0,1286 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,1376 € - 0,1449 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
14.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
20.0 mm
0,2591 € - 0,2727 € 10000 Em stock
2.0 mm
9.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
0,1754 € - 0,1847 € 5000 Em stock
2.6 mm
17.7 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
23.9 mm
0,1403 € - 0,1476 € 20311 Em stock
2.0 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1754 € - 0,1847 € 683 Em stock
2.0 mm
13.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.4 mm
19.0 mm
0,4157 € - 0,4376 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
4.3 mm
Preto
Nylon 6/6
3.5 mm
7.4 mm
0,3516 € - 0,3702 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1315 € - 0,1386 € 76517 Em stock
2.0 mm
8.9 mm
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,5628 € - 0,5922 € 8959 Em stock
3.1 mm
26.7 mm
Natural
Nylon 6/6
20.1 mm
31.9 mm
0,1754 € - 0,1847 € 3782 Em stock
2.0 mm
14.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
20.0 mm
0,2126 € - 0,2239 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
17.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,1756 € - 0,1931 € 3757 Em stock
1.5 mm
8 mm
Preto
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,1046 € - 0,2312 € 27000 Em stock
1.5 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
  • de 18
Anilha de isolamento 6.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117095

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
Anilha de ombro 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6

10185926

Intervalo de preços
0,1329 € - 0,1263 €

Níveis de stock
105318 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1352 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10072783

Intervalo de preços
0,1286 € - 0,1222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 8.1 mm 14.2 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072653

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,1376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185940

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,2591 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nylon 6/6

10072684

Intervalo de preços
0,1847 € - 0,1754 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    17.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    23.9 mm
  • Diâmetro interior
    12.1 mm
  • Altura da flange
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
20311 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Intervalo de preços
0,1847 € - 0,1754 €

Níveis de stock
683 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.5 mm 4.3 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Preto

10638897

Intervalo de preços
0,4376 € - 0,4157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
Anilha de ombro M4 4.4 mm 5.2 mm Natural Nylon 6/6

10110799

Intervalo de preços
0,3702 € - 0,3516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
Anilha de isolamento 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055083

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1315 €

Níveis de stock
76517 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 20.1 mm 26.7 mm 31.9 mm Nylon 6/6

10185988

Intervalo de preços
0,5922 € - 0,5628 €

Níveis de stock
8959 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    26.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    31.9 mm
  • Diâmetro interior
    20.1 mm
  • Altura da flange
    3.1 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072806

Intervalo de preços
0,1847 € - 0,1754 €

Níveis de stock
3782 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Intervalo de preços
0,1931 € - 0,1756 €

Níveis de stock
3757 Em stock
Características
  • Altura da base
    4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.3 mm
  • Diâmetro externo da base
    8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.3 mm
Anilha de ombro 4.1 mm 6.0 mm 8.4 mm Nylon 6/6

10184066

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,1046 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
  • Cor
    Natural